ファクトリーサプライ用品技術窓口

マジカル油汚れクリーナー

通常単価(税別)
10,028円
税込単価
11,031円
通常出荷日:5日目

水やお湯で薄めて使用する、濃縮タイプの油汚れ用クリーナーです。【特長】・水またはお湯で50~100倍に...

詳細を確認
  • JANコード
    4979404632710
  • 質量(g)
    4.200
  • トラスココード
    620-0562
  • 容量 (L)
    4

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

69052
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

69052の仕様・寸法情報

JANコード
4979404632710
質量(g)
4.200
トラスココード
620-0562
容量(L)
4

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
69052
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,028円
( 11,031円 )
5日目

詳細情報

基本情報

水やお湯で薄めて使用する、濃縮タイプの油汚れ用クリーナーです。
【特長】
・水またはお湯で50~100倍に希釈して使用します。
【用途】
・機械及びその周辺、工具、作業服などの油汚れの洗浄に。
・床、じゅうたん、カーペット、ビニールマット、タイルなどの洗浄にも使用できます。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マジカル油汚れクリーナーの型番69052のページです。 型番69052に関する仕様情報を記載しております。
マジカル油汚れクリーナーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マジカル油汚れクリーナー
アースクリーン 油処理剤
トレールンO
超音波洗浄機(44kHz/PZT/他励発振)
くろすくり~ん
トレールンA
メーカーYATSUYAグリーンクロステムスケミカルエスコテムスケミカルテムスケミカル
通常価格10,028円4,551円5,161円94,295円13,169円3,705円 -
通常出荷日5日目8日目3日目2日目4日目在庫品1日目〜
JANコード4979404632710-----
質量(g)4.200-----
トラスココード620-0562-----
容量(L)4-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

産業用洗浄剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました