ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

503×503×8mmスライダーパネル
エスコ
足場台 (脚部伸縮式)
トラスコ中山
ロタ・鉄重量戸車 平型
ヨコヅナ
  • <
  • >

ロープリール(キャスター付)

通常単価(税別)
43,703円
税込単価
48,073円
通常出荷日:5日目

キャスター付でロープの移動に便利なロープリールです。【特長】・ドラムの交換が可能です。・リールとロープ...

詳細を確認
  • JANコード
    4937897070037
  • 質量(g)
    6800.0
  • トラスココード
    336-9698
  • 材質1
    スチール
  • 奥行(mm)
    360
  • 高さ(mm)
    720
  • 幅(mm)
    510

ご注意

  • ロープは含まれておりません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

RDL-500C
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

RDL-500Cの仕様・寸法情報

JANコード
4937897070037
質量(g)
6800.0
トラスココード
336-9698
材質1
スチール
奥行(mm)
360
高さ(mm)
720
幅(mm)
510
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
RDL-500C
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
43,703円
( 48,073円 )
5日目

詳細情報

基本情報

キャスター付でロープの移動に便利なロープリールです。
【特長】
・ドラムの交換が可能です。
・リールとロープで約27kgの運搬が可能です。
【用途】
・工場や作業現場での区画整理や、立ち入り禁止区域の表示に。
・各種ケーブルやホースの敷設、収納、運搬作業に。

ご注意

  • ロープは含まれておりません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロープリール(キャスター付)の型番RDL-500Cのページです。 型番RDL-500Cに関する仕様情報を記載しております。
ロープリール(キャスター付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロープリール(キャスター付)
ロープリール DR-720
φ12mmx10m 反射トラロープ(自動巻リール付)
台付ロープ
バンジーコード(カラビナ付)
台付ポリプロピレンロープ 3つ打タイプ
メーカージェフコムジェフコムエスコユタカメイクエスコトラスコ中山
通常価格43,703円14,479円32,996円621円 -1,536円 -722円 -
通常出荷日5日目4日目1日目1日目〜1日目1日目〜
JANコード49378970700374937897001888----
質量(g)6800.03000.0----
トラスココード336-9698289-9809----
材質1スチールパック:プラスチック----
奥行(mm)360-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ロープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました