ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ 【エコノミーシリーズ】PTFE耐高温粘着テープ(フィルムタイプ) |
|
ミスミ パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】 |
|
ミスミ 新明丹【1~10個入り】 |
|
トラスコ中山 六角ビットセット(マグネット入り) THB-6S【6個入り】 |
【特長】
・先端厚さ2.8mm
・先端が薄いので狭い場所のボルトやナットもしっかりくわえます
・口開きはワイド
・ハンドル部はPVCコーティングしています
・ボルトナットサイズM18まで対応しています
【用途】
・モンキーレンチ
【材質】
・本体:クロムバナジウム鋼
・ハンドル部コーティング:PVC
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ロブテックス
モンキレンチ(強力型) M100~M600
4.6通常価格(税別):2,709円~

ロブテックス
ハイブリッドモンキレンチスケルトン UM(G・R・B・Y・V・S)
4.9通常価格(税別):2,598円~

ミトロイ
グリップテープ(衝撃吸収タイプ)
3通常価格(税別):797円

TONE
ハイパーウォームモンキレンチ(目盛付)
5通常価格(税別):2,320円~

SK-11
モンキレンチ(クロームバナジウム鋼製)
4.7通常価格(税別):1,023円~

TRAD
ミニモンキーレンチ 100mm
0通常価格(税別):880円

SK-11
薄口モンキレンチ
0通常価格(税別):2,110円

トップ工業
薄型ストレートモンキ
5通常価格(税別):3,730円~

KTC(京都機械工具)
モンキレンチ300mm
5通常価格(税別):2,865円~