ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が5型番あります。

オフィスチェア レグノ2

通常単価(税別)
43,260円~51,205円
税込単価
47,586円~56,326円
通常出荷日:25日目

シンプルなデザインで、執務作業に必要な基本性能を備えたスタンダードなオフィスチェアのシリーズです。【特...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

奥行(mm)

座奥行(mm)

色

張地

幅(mm)

脚色

座面色

背面色

肘有無

質量(g)

トラスココード

材質1

材質2

材質3

最小発注数量
600
455
ダルグレー
エコPVCレザー
600
グレー
ダルグレー
グレー
無
9500.0
683-7450
-
-
-
1個
-
450
ディープマリン
布張り
-
グレー
ディープマリン
グレー
無
10500.0
859-6199
背部・座部:ポリプロピレン(PP)
脚部:強化ナイロン、ナイロンキャスター
-
1個
-
450
ブラック
布張り
-
グレー
ブラック
グレー
無
10500.0
859-6198
背部・座部:ポリプロピレン(PP)
脚部:強化ナイロン、ナイロンキャスター
-
1個
-
450
ディープマリン
布張り
-
-
ディープマリン
-
有
14000.0
859-6200
背部・座部:ポリプロピレン(PP)
脚部:強化ナイロン、ナイロンキャスター
肘:ポリプロピレン(PP)
1個
-
450
ブラック
布張り
-
-
ブラック
-
有
14000.0
859-6201
背部・座部:ポリプロピレン(PP)
脚部:強化ナイロン、ナイロンキャスター
肘:ポリプロピレン(PP)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
46,068円
( 50,675円 )
25日目
43,260円
( 47,586円 )
25日目
43,260円
( 47,586円 )
25日目
51,205円
( 56,326円 )
25日目
51,205円
( 56,326円 )
25日目

詳細情報

基本情報

シンプルなデザインで、執務作業に必要な基本性能を備えたスタンダードなオフィスチェアのシリーズです。
【特長】
・ガススプリングによる座面の昇降と、背もたれのロッキング機能を搭載しています。
・脚部は強化ナイロン製で、スムーズに移動できるナイロンキャスターが付いています。
・肘なしタイプとサークル肘付きタイプをラインアップしています。
・張地は布製で、カラーはディープマリンとブラックから選択可能です。
【用途】
・工場の事務所でのデスクワークや、制御室での監視作業用の椅子として。
・生産管理部門のミーティングスペースや休憩室での使用に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オフィスチェア レグノ2のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オフィスチェア レグノ2
オフィスチェア ウィザード4
オフィスチェア picora(ピコラ)
フルフラットリクライニングチェア2
TD-2型 作業用チェア
オフィスチェア 専用肘
メーカーコクヨコクヨコクヨノーリツノーリツアイリスチトセ
通常価格43,260円-72,747円 -51,400円272,465円17,387円8,630円
通常出荷日25日目9日目〜11日目〜14日目1日目1日目
座上下昇降機能ガス調節式-ガス調節式---
座幅(mm)470470470---
座面高さ(mm)405~515420~510----
グリーン購入法適合品適合-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用チェアカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト