ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が5型番あります。

オフィスチェア picora(ピコラ)

通常単価(税別)
51,400円
税込単価
56,540円
通常出荷日:11日目~25日目

背もたれ・座面のサイズは十分に保ちながら、脚部の寸法を最小化したコンパクト設計のオフィスチェアです。【...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

色

トラスココード

最小発注数量
ソフトグレー
856-0099
1個
ブラック
856-0098
1個
ライトオリーブ
856-0102
1個
ターコイズ
856-0101
1個
プルシアンブルー
856-0100
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
51,400円
( 56,540円 )
25日目
51,400円
( 56,540円 )
25日目
51,400円
( 56,540円 )
11日目
51,400円
( 56,540円 )
11日目
51,400円
( 56,540円 )
11日目

詳細情報

基本情報

背もたれ・座面のサイズは十分に保ちながら、脚部の寸法を最小化したコンパクト設計のオフィスチェアです。
【特長】
・座る人の体重に合わせてロッキングの強さが自動で調整されるオートアジャストロッキング機能を搭載しています。
・骨盤を支える座面形状とクッションにより、安定した姿勢を保ち、快適な座り心地を提供します。
・コンパクトな設計のため、スペースが限られたデスクや会議室などにもすっきりと収まります。
【用途】
・オフィスや事務所でのデスクワークやPC作業に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オフィスチェア picora(ピコラ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オフィスチェア picora(ピコラ)
オフィスチェア ウィザード4
オフィスチェア レグノ2
オフィスチェア 専用肘
オフィスチェア ロータイプ
オフィスチェア 肘付タイプ
メーカーコクヨコクヨコクヨアイリスチトセトラスコ中山トラスコ中山
通常価格51,400円72,747円 -43,260円 -8,630円19,187円27,203円
通常出荷日11日目〜9日目〜25日目1日目4日目1日目
座奥行(mm)440410~460----
座高(mm)390~480-----
座上下昇降機能ガス調節式-ガス調節式---
座幅(mm)470470470---
張地布張り布張り----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用チェアカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト