ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

オフィスチェア ウィザード4

通常単価(税別)
72,747円~86,178円
税込単価
80,022円~94,796円
通常出荷日:9日目~11日目

デュアルモーションメカニズムを搭載し、身体の動きに合わせてフィットするオフィスチェアです。【特長】・背...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

奥行(mm)

高さ(mm)

座上下昇降機能

色

幅(mm)

脚色

座面色

背面色

肘有無

グリーン購入法適合品

質量(g)

トラスココード

材質1

材質2

材質3

材質4

最小発注数量
570
890~980
ガス調節式
ブラック
680
-
-
-
無
-
12600.0
553-1520
背部・座部:ポリプロピレン(PP)
脚部:強化ナイロン、ナイロンキャスター
-
-
1個
570
890~980
ガス調節式
ソフトグレー
680
-
-
-
無
-
12600.0
553-1518
背部・座部:ポリプロピレン(PP)
脚部:強化ナイロン、ナイロンキャスター
-
-
1個
570
890~980
ガス調節式
ライトオリーブ
680
-
-
-
無
-
12600.0
553-1516
背部・座部:ポリプロピレン(PP)
脚部:強化ナイロン、ナイロンキャスター
-
-
1個
570
890~980
ガス調節式
ターコイズ
680
-
-
-
無
-
12600.0
553-1517
背部・座部:ポリプロピレン(PP)
脚部:強化ナイロン、ナイロンキャスター
-
-
1個
570
890~980
ガス調節式
プルシアンブルー
680
-
-
-
無
-
12600.0
553-1515
背部・座部:ポリプロピレン(PP)
脚部:強化ナイロン、ナイロンキャスター
-
-
1個
-
-
-
-
-
ブラック
ブラック
ブラック
有
適合
14100.0
660-9798
背部:背フレーム:強化ナイロン、背板:ポリプロピレン、クッション:スラブウレタン、張地:ポリエステル
座部:座板:ポリプロピレン、クッション:モールドウレタン、張地:ポリエステル
肘部:強化ナイロン
脚部:強化ナイロン
1個
-
-
-
-
-
ブラック
ソフトグレー
ソフトグレー
有
適合
14100.0
660-9797
背部:背フレーム:強化ナイロン、背板:ポリプロピレン、クッション:スラブウレタン、張地:ポリエステル
座部:座板:ポリプロピレン、クッション:モールドウレタン、張地:ポリエステル
肘部:強化ナイロン
脚部:強化ナイロン
1個
-
-
-
-
-
ブラック
ライトオリーブ
ライトオリーブ
有
適合
14100.0
660-9799
背部:背フレーム:強化ナイロン、背板:ポリプロピレン、クッション:スラブウレタン、張地:ポリエステル
座部:座板:ポリプロピレン、クッション:モールドウレタン、張地:ポリエステル
肘部:強化ナイロン
脚部:強化ナイロン
1個
-
-
-
-
-
ブラック
ターコイズ
ターコイズ
有
適合
14100.0
660-9800
背部:背フレーム:強化ナイロン、背板:ポリプロピレン、クッション:スラブウレタン、張地:ポリエステル
座部:座板:ポリプロピレン、クッション:モールドウレタン、張地:ポリエステル
肘部:強化ナイロン
脚部:強化ナイロン
1個
-
-
-
-
-
ブラック
プルシアンブルー
プルシアンブルー
有
適合
14100.0
660-9796
背部:背フレーム:強化ナイロン、背板:ポリプロピレン、クッション:スラブウレタン、張地:ポリエステル
座部:座板:ポリプロピレン、クッション:モールドウレタン、張地:ポリエステル
肘部:強化ナイロン
脚部:強化ナイロン
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
72,747円
( 80,022円 )
11日目
72,747円
( 80,022円 )
11日目
72,747円
( 80,022円 )
11日目
72,747円
( 80,022円 )
11日目
72,747円
( 80,022円 )
11日目
86,178円
( 94,796円 )
11日目
86,178円
( 94,796円 )
11日目
86,178円
( 94,796円 )
11日目
86,178円
( 94,796円 )
11日目
86,178円
( 94,796円 )
9日目

詳細情報

基本情報

デュアルモーションメカニズムを搭載し、身体の動きに合わせてフィットするオフィスチェアです。
【特長】
・背もたれ上部の可動と、背座角度連動ロッキングの2つのメカニズムを組み合わせることで、身体の小さな動きにも追随し、快適な座り心地をサポートします。
・ロッキング時の反力特性を自動で調節する機能により、どの角度でもバランスが取りやすく、快適な作業姿勢を保ちます。
・肘の有無やカラーバリエーションからお選びいただけます。
【用途】
・オフィスや事務所での長時間のデスクワークやPC作業に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オフィスチェア ウィザード4のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オフィスチェア ウィザード4
オフィスチェア picora(ピコラ)
オフィスチェア レグノ2
オフィスチェア 専用肘
オフィスチェア ロータイプ
オフィスチェア 肘付タイプ
メーカーコクヨコクヨコクヨアイリスチトセトラスコ中山トラスコ中山
通常価格72,747円-51,400円43,260円 -8,630円19,187円27,203円
通常出荷日9日目〜11日目〜25日目1日目4日目1日目
座奥行(mm)410~460440----
座幅(mm)470470470---
座面高さ(mm)420~510-405~515---
張地布張り布張り----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用チェアカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト