ファクトリーサプライ用品技術窓口

アイアンマン(仮設用狭締金具)

通常単価(税別)
3,420円
税込単価
3,762円
通常出荷日:5日目

溶接やボルト接合をせずに鋼材を締結できる仮設用の狭締金具です。【特長】・従来の溶接やボルト接合に比べて...

詳細を確認
  • クランプ範囲(mm)
    9~28
  • ボルト
    M12・6角対辺19mm
  • ボルト締付力(N・m)
    59
  • 最大口開き(mm)
    28
  • 全高(mm)
    74
  • 全長(mm)
    78
  • 幅(mm)
    24
  • 保証荷重(kN)
    10
  • L(mm)
    78
  • T(mm)
    24
  • ふところ深さ(mm)
    39
  • JANコード
    4967521472494
  • 質量(g)
    550.0
  • トラスココード
    698-5090
  • 材質1
    特殊鋼

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

AC28
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

AC28の仕様・寸法情報

クランプ範囲(mm)
9~28
ボルト
M12・6角対辺19mm
ボルト締付力(N・m)
59
最大口開き(mm)
28
全高(mm)
74
全長(mm)
78
幅(mm)
24
保証荷重(kN)
10
L(mm)
78
T(mm)
24
ふところ深さ(mm)
39
JANコード
4967521472494
質量(g)
550.0
トラスココード
698-5090
材質1
特殊鋼
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
AC28
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,420円
( 3,762円 )
5日目

詳細情報

基本情報

溶接やボルト接合をせずに鋼材を締結できる仮設用の狭締金具です。
【特長】
・従来の溶接やボルト接合に比べて、作業時間を大幅に短縮します。
・ボルトが外れることなく、鋼材を強く確実にクランプします。
・本体背部の穴は、防護シート張りやロープ張りなどに利用できます。
【用途】
・乗り入れ構台、オーバーブリッジ、作業台、足場、支持保工架台、置構台、仮設橋などの組み立てに。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アイアンマン(仮設用狭締金具)の型番AC28のページです。 型番AC28に関する仕様情報を記載しております。
アイアンマン(仮設用狭締金具)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アイアンマン(仮設用狭締金具)
ブルマン金具C型
48.6mm単管用パイプジョイント(片締ボルト止金具)
コンドル (風除室用マット)ピ-スラインマット 本駒 グレー
ホットすのこ
φ42.7/48.6mm 養生クランプ
メーカースーパーツールコンドーテックエスコ山崎産業リス興業エスコ
通常価格3,420円4,347円 -2,124円776円7,660円 -827円
通常出荷日5日目5日目〜1日目5日目1日目1日目
クランプ範囲(mm)9~28-----
ボルトM12・6角対辺19mm-----
ボルト締付力(N・m)59-----
最大口開き(mm)28-----
全高(mm)74-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

足場板カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました