17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が7型番あります。

ダストフィルタ

通常単価(税別)
128,190円~655,861円
税込単価
141,009円~721,447円
通常出荷日:9日目

真空発生器の吸込みポートや真空パッドと真空発生器間の配管途中に取り付けて、真空ラインへのゴミやホコリの...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

適合機種

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
PKS-016
15000.0
535-4856
1個
PKS-030
42000.0
535-3266
1個
PKS-070
55000.0
535-4885
1個
PVD-180
4000.0
537-0607
1個
PVD-360
4000.0
537-2159
1個
VD30C、VD40C
10000.0
537-2181
1個
VD60C、VD90C
10000.0
534-8422
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
360,639円
( 396,703円 )
9日目
519,373円
( 571,310円 )
9日目
655,861円
( 721,447円 )
9日目
128,190円
( 141,009円 )
9日目
144,304円
( 158,734円 )
9日目
206,835円
( 227,519円 )
9日目
218,259円
( 240,085円 )
9日目

詳細情報

基本情報

真空発生器の吸込みポートや真空パッドと真空発生器間の配管途中に取り付けて、真空ラインへのゴミやホコリの侵入を防ぐダストフィルタのシリーズです。
【特長】
・フィルタのエレメントは交換が容易な構造です。
・ワンタッチ継手タイプとねじ接続タイプをラインアップしています。
【用途】
・真空発生器の吸込みポートの保護に。
・真空パッドと真空発生器間の真空配管での異物除去に。
・真空システムの安定稼働維持に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダストフィルタのレビュー
この商品のレビューはありません

真空フィルタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト