17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ダイヤフラム弁

通常単価(税別)
3,77812,306
税込単価
4,15613,537
通常出荷日:11日目

【特長】・パルスジェット集塵機用ダイヤフラム交換部品です。【用途】・パルスジェット集塵機用【材質】・ボ...

詳細を確認
  • アマノ部品類コードについて:「アルファベット2or3桁+数字6桁」で構成されています。※コード下1桁の数字は、予告なく変更します。
  • ※ページ上のコードは下1桁を除いて表示しています。
  • 互換性がある商品となりますので、ご安心ください。
  • 動作不良やエアー漏れ、破損等ある場合は交換してください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

適合機種

本体寸法(mm)奥行

本体寸法(mm)高さ

本体寸法(mm)幅

JANコード

質量(g)

トラスココード

材質1

材質2

最小発注数量
PiE-30SDN(2個)、PiE-45SDN(3個)、PiE-60DN(4個)、PiE-75DN(4個)、PiE-120DN(4個)、PiE-150DN(6個)、FP-5N(2個)、FP-10N(2個)、IP-3D(3個)、IP-5D(3個)、IX-3D(3個)、IX-5D(3個)
72
79
60
4946267420440
260.000
472-9581
ボディ:アルミダイカスト
-
1個
PiF-15(2個)、PiF-30(2個)、PiF-45(3個)、PiF-60(4個)、PiF-30MP(2個)、PiF-45MP(3個)、PiF-60MP(4個)、PiF-15HP(2個)、PiF-30HP(2個)
90
97
112
4946267420624
500.000
520-9541
フィルター:ポリエステル+フッ素樹脂製多孔膜ラミネート加工
パッキン:エチレンプロピレンジエンゴム
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,778
( 4,156 )
11日目
12,306
( 13,537 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・パルスジェット集塵機用ダイヤフラム交換部品です。
【用途】
・パルスジェット集塵機用
【材質】
・ボディ:アルミダイカスト

ご注意

  • アマノ部品類コードについて:「アルファベット2or3桁+数字6桁」で構成されています。※コード下1桁の数字は、予告なく変更します。
  • ※ページ上のコードは下1桁を除いて表示しています。
  • 互換性がある商品となりますので、ご安心ください。
  • 動作不良やエアー漏れ、破損等ある場合は交換してください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダイヤフラム弁のレビュー
この商品のレビューはありません

ダイヤフラム・ピンチバルブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト