ファクトリーサプライ用品技術窓口

マルチサインボードTYPE3

通常単価(税別)
10,490円
税込単価
11,539円
通常出荷日:11日目

A3用紙にデザインしたものを差し替えて使用する、両面表示・自立式のサインボードです。【特長】・表示内容...

詳細を確認
  • 材質(本体)
    ポリ塩化ビニール(PVC)
  • 質量(g)
    1800.0
  • トラスココード
    342-9035
  • 品名
    コーンサイン
  • JANコード
    4580179994172
  • 材質1
    塩化ビニール

ご注意

  • コーン別売です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

AR-1237
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

AR-1237の仕様・寸法情報

材質(本体)
ポリ塩化ビニール(PVC)
質量(g)
1800.0
トラスココード
342-9035
品名
コーンサイン
JANコード
4580179994172
材質1
塩化ビニール

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
AR-1237
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,490円
( 11,539円 )
11日目

詳細情報

基本情報

A3用紙にデザインしたものを差し替えて使用する、両面表示・自立式のサインボードです。
【特長】
・表示内容はA3用紙を差し替えることで簡単に変更でき、繰り返し使用可能です。
・重量用コーンにも設置できる統一規格タイプです。
【用途】
・工場や倉庫内での安全確保、注意喚起、区域表示、案内などに。

ご注意

  • コーン別売です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マルチサインボードTYPE3の型番AR-1237のページです。 型番AR-1237に関する仕様情報を記載しております。
マルチサインボードTYPE3のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マルチサインボードTYPE3
スタンドキューブ
単管サインボード
スプレンダーG3
フロアユニスタンド(A3タイプ) 屋内用
構内標識 3WAYベース・ポールセット
メーカーアラオアラオアラオキタムラ産業ユニットユニット
通常価格10,490円22,979円 -5,843円27,023円6,121円15,702円
通常出荷日11日目11日目11日目4日目1日目2日目
材質(本体)ポリ塩化ビニール(PVC)---ポリプロピレン(PP)-
質量(g)1800.02700.01450.0---
トラスココード342-9035-555-0288---
品名コーンサイン-----
JANコード4580179994172-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

標示スタンド・立札カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました