ファクトリーサプライ用品技術窓口

ガーネット

通常単価(税別)
10,570円~11,534円
税込単価
11,627円~12,687円
通常出荷日:5日目

ハラックス製の多目的運搬台車「ガーネット」(草刈作業の飛散ガード)に対応する交換用ネットのシリーズです...

詳細を確認
  • 材質1
    素材:ポリエチレン
  • 目合(mm)
    2
  • 色
    グレー

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

高さ(mm)

最小発注数量
4939356401703
698-0815
414.000
1500
1個
4939356401697
698-0816
602.000
1800
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,570円
( 11,627円 )
5日目
11,534円
( 12,687円 )
5日目

詳細情報

基本情報

ハラックス製の多目的運搬台車「ガーネット」(草刈作業の飛散ガード)に対応する交換用ネットのシリーズです。
【特長】
・対応機種はHBE-1827KおよびHBE-1521Kです。
・素材はポリエチレン製で、ネットの目合は2mmです。
【用途】
・本体のネットが破損、劣化した際の交換部品として使用します。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ガーネットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ガーネット
ガーネット サイドガード
草刈作業飛散防止ガード ガーネット HBEシリーズ
工事幕セット
セイフティフェンス(単体)
グリーンクロス とまるくん高輝度反射矢印板セット
メーカーハラックスハラックスハラックスYUYPROサカエグリーンクロス
通常価格10,570円-25,514円 -30,319円 -6,922円39,901円 -456,692円
通常出荷日5日目5日目5日目〜4日目3日目8日目
材質1素材:ポリエチレン本体:アルミ合金----
目合(mm)2-2---
色グレー-グレー---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バリケード・フェンスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト