ファクトリーサプライ用品技術窓口

充電式LEDライト アスラ

通常単価(税別)
25,816円
税込単価
28,398円
通常出荷日:5日目

ハンディライトと三脚ライトの両方として使用できる、屋外・屋内兼用の充電式LEDライトです。【特長】・点...

詳細を確認
  • 光源色
    昼光色
  • 色
    黒/白
  • JANコード
    4937305067833
  • トラスココード
    709-9695
  • 標準消費電力料金
    1.81円/回 (充電1回1.81円) ※1kwあたり31円で計算(税込)
  • 質量(g)
    2800
  • 最大点灯時間(h)
    [スポット]20(HIGH)、40(MID)、60(LOW)[ワイド]2.5(HIGH)、6(MID)、13.5(LOW)
  • 充電時間(時間)
    9.5
  • 照射角(°)
    スポット/15度、ワイド/110度
  • 奥行(mm)
    832
  • 高さ(mm)
    848~1742
  • 幅(mm)
    832
  • 材質1
    本体:ADC、ABS
  • 明るさ(lm)
    [スポット]500(HIGH)、300(MID)、100(LOW)[ワイド]5000(HIGH)、3000(MID)、1500(LOW)
  • 使用電池
    リチウムイオンバッテリー7.3V 8000mAh
  • 保護等級
    IPX4

ご注意

  • USB-ACアダプターは付属しておりません。PSEマークの付いた市販のUSB-ACアダプター(定格5V/2A以下)をご用意ください。
  • USB-ACアダプターDC5V/2Aが別途必要です。(定格DC5V/2A以下をご用意ください)
  • 急速充電器には対応していません。急速充電器は使用しないでください。
  • 充電中は点灯しないでください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

LEDL-3P1PL
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

LEDL-3P1PLの仕様・寸法情報

光源色
昼光色
色
黒/白
JANコード
4937305067833
トラスココード
709-9695
標準消費電力料金
1.81円/回 (充電1回1.81円) ※1kwあたり31円で計算(税込)
質量(g)
2800
最大点灯時間(h)
[スポット]20(HIGH)、40(MID)、60(LOW)[ワイド]2.5(HIGH)、6(MID)、13.5(LOW)
充電時間(時間)
9.5
照射角(°)
スポット/15度、ワイド/110度
奥行(mm)
832
高さ(mm)
848~1742
幅(mm)
832
材質1
本体:ADC、ABS
明るさ(lm)
[スポット]500(HIGH)、300(MID)、100(LOW)[ワイド]5000(HIGH)、3000(MID)、1500(LOW)
使用電池
リチウムイオンバッテリー7.3V 8000mAh
保護等級
IPX4

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
LEDL-3P1PL
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,816円
( 28,398円 )
5日目

詳細情報

基本情報

ハンディライトと三脚ライトの両方として使用できる、屋外・屋内兼用の充電式LEDライトです。
【特長】
・点灯パターンはスポットとワイドがあり、それぞれLOW、MID、HIGHに調整可能です。
・底面にはマグネットとフックが付いています。
・3つに分かれた灯具の角度をそれぞれ変えられます。
・三脚スタンドが付属しています。
【用途】
・屋内・外作業時の仮設照明に。
・キャンプなどアウトドアでの使用に。

ご注意

  • USB-ACアダプターは付属しておりません。PSEマークの付いた市販のUSB-ACアダプター(定格5V/2A以下)をご用意ください。
  • USB-ACアダプターDC5V/2Aが別途必要です。(定格DC5V/2A以下をご用意ください)
  • 急速充電器には対応していません。急速充電器は使用しないでください。
  • 充電中は点灯しないでください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電式LEDライト アスラの型番LEDL-3P1PLのページです。 型番LEDL-3P1PLに関する仕様情報を記載しております。
充電式LEDライト アスラのレビュー
この商品のレビューはありません

投光器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました