17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

フラットライト 常設用 2500K

通常単価(税別)
29,586円~76,471円
税込単価
32,545円~84,118円
通常出荷日:1日目~4日目

看板照明や施設照明として使用できる常設用のLED投光器です。【特長】・ワット数は10W、20W、30W...

詳細を確認
  • コード長さ(m)
    1.5
  • 電圧(V)
    100/200

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 9 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:13 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

光源色

色

JANコード

トラスココード

質量(g)

球寿命(時間)

消費電力(W)100V

消費電力(W)200V

奥行(mm)

高さ(mm)

幅(mm)

グリーン購入法適合品

明るさ(lm)

最小発注数量
2500K
黒
4937305063101
539-4451
1100
50000
10
10.3
68
181
143
適合
1125
1個
2500K
白
4937305063095
539-4454
1100
50000
10
10.3
68
181
143
適合
1125
1個
2500K
黒
4937305060469
539-4456
1600
50000
23
23
76
223
188
適合
2850
1個
2500K
白
4937305060452
539-4464
1600
50000
23
23
76
223
188
適合
2850
1個
2500K
黒
4937305060483
539-4467
1600
50000
30
30
76
223
188
適合
3970
1個
2500K
白
4937305060476
539-4469
1600
50000
30
30
76
223
188
適合
3970
1個
2500K
白
4937305060490
539-4461
2300
50000
52
52
91
258
218
適合
7250
1個
2500K
黒
4937305060513
539-4458
2300
50000
73
72
91
258
218
適合
9220
1個
-
黒
4937305059555
324-5483
2300
-
73
72
91
260
221
-
10800
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
29,586円
( 32,545円 )
4日目
29,586円
( 32,545円 )
4日目
37,655円
( 41,421円 )
4日目
37,655円
( 41,421円 )
4日目
41,723円
( 45,895円 )
4日目
41,723円
( 45,895円 )
4日目
57,973円
( 63,770円 )
4日目
76,471円
( 84,118円 )
4日目
76,471円
( 84,118円 )
1日目

詳細情報

基本情報

看板照明や施設照明として使用できる常設用のLED投光器です。
【特長】
・ワット数は10W、20W、30W、50W、70W、本体色は白と黒、光色は暖かみのある電球色(2500K)と昼光色(5000K)のバリエーションがあります。
【用途】
・工場・倉庫・大型施設の常設照明に。
・看板や設備のライトアップ照明として。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フラットライト 常設用 2500Kのレビュー
この商品のレビューはありません

投光器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト