ファクトリーサプライ用品技術窓口

充電式LED フラットスタンドライト 10W

通常単価(税別)
9,848円
税込単価
10,833円
通常出荷日:4日目

薄型・軽量で持ち運びが容易な、屋内・屋外兼用の充電式LEDフラットスタンドライトです。【特長】・充電式...

詳細を確認
  • 光源色
    昼光色
  • JANコード
    4937305067222
  • トラスココード
    707-1070
  • 質量(g)
    495.000
  • 最大点灯時間(h)
    HIGH/4.5 LOW/9.5
  • 充電時間(時間)
    8
  • 奥行(mm)
    46
  • 高さ(mm)
    127
  • 幅(mm)
    172
  • 材質1
    本体ケース:ABS、PA、PC
  • 明るさ(lm)
    HIGH:1000/LOW:500
  • 容量(Ah)
    リチウムイオンバッテリー3.7V 5200mAh

ご注意

  • 充電しながらの点灯はしないでください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

LFS-10CHMG-WH
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

LFS-10CHMG-WHの仕様・寸法情報

光源色
昼光色
JANコード
4937305067222
トラスココード
707-1070
質量(g)
495.000
最大点灯時間(h)
HIGH/4.5 LOW/9.5
充電時間(時間)
8
奥行(mm)
46
高さ(mm)
127
幅(mm)
172
材質1
本体ケース:ABS、PA、PC
明るさ(lm)
HIGH:1000/LOW:500
容量(Ah)
リチウムイオンバッテリー3.7V 5200mAh

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
LFS-10CHMG-WH
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,848円
( 10,833円 )
4日目

詳細情報

基本情報

薄型・軽量で持ち運びが容易な、屋内・屋外兼用の充電式LEDフラットスタンドライトです。
【特長】
・充電式なので、電源のない場所でも使用できます。
・スマートフォンなどの緊急用モバイルバッテリーとしても利用可能です。
【用途】
・DIYやメンテナンス作業、アウトドアなどでの照明として。
・停電時などの非常用照明として。

ご注意

  • 充電しながらの点灯はしないでください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電式LED フラットスタンドライト 10Wの型番LFS-10CHMG-WHのページです。 型番LFS-10CHMG-WHに関する仕様情報を記載しております。
充電式LED フラットスタンドライト 10Wのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
充電式LED フラットスタンドライト 10W
充電式LEDチャージライト 20W
充電式LEDアップライト
充電式LEDライト アスラ
ハンガーチャージライトLIFE BAT-H30LI-4H
ハンガーチャージライトEX 12Hタイプ
メーカー日動工業日動工業日動工業日動工業日動工業日動工業
通常価格9,848円16,735円94,314円25,816円41,493円92,614円
通常出荷日4日目1日目4日目5日目1日目4日目
光源色昼光色昼白色(5000K)昼白色昼光色昼光色(6500K)昼光色
JANコード493730506722249373050575684937305062036493730506783349373050589164937305064986
トラスココード707-1070171-7504539-4455709-9695257-7431635-5416
質量(g)495.00023004500280036005400.0
最大点灯時間(h)HIGH/4.5 LOW/9.534(100%)、5.5(70%)、12(35%)、39.5、(10%)[スポット]20(HIGH)、40(MID)、60(LOW)[ワイド]2.5(HIGH)、6(MID)、13.5(LOW)4(強)/8.5(弱)HIGH/12、LOW/23.5

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

投光器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました