ファクトリーサプライ用品技術窓口

充電式LEDアップライト

通常単価(税別)
94,314円
税込単価
103,745円
通常出荷日:4日目

電源のない場所でも使用できる充電式のLEDアップライトです。【特長】・停電時や災害時の非常用照明として...

詳細を確認
  • 光源色
    昼白色
  • 色
    ホワイト
  • JANコード
    4937305062036
  • トラスココード
    539-4455
  • 質量(g)
    4500
  • 球寿命(時間)
    50000
  • 最大点灯時間(h)
    4(100%)、5.5(70%)、12(35%)、39.5、(10%)
  • 充電時間(時間)
    4
  • 奥行(mm)
    1011
  • 高さ(mm)
    1592
  • 幅(mm)
    1011
  • 明るさ(lm)
    5500
  • 使用電池
    リチウムイオンバッテリー12.8V 12000mAh
  • 保護等級
    IPX3

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

LUL-36LI-CH
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

LUL-36LI-CHの仕様・寸法情報

光源色
昼白色
色
ホワイト
JANコード
4937305062036
トラスココード
539-4455
質量(g)
4500
球寿命(時間)
50000
最大点灯時間(h)
4(100%)、5.5(70%)、12(35%)、39.5、(10%)
充電時間(時間)
4
奥行(mm)
1011
高さ(mm)
1592
幅(mm)
1011
明るさ(lm)
5500
使用電池
リチウムイオンバッテリー12.8V 12000mAh
保護等級
IPX3

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
LUL-36LI-CH
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
94,314円
( 103,745円 )
4日目

詳細情報

基本情報

電源のない場所でも使用できる充電式のLEDアップライトです。
【特長】
・停電時や災害時の非常用照明としても役立ちます。
・360度を明るく照らすので、広範囲の照明に適しています。
・防雨型(IP65)のため、屋外や雨中での作業にも対応します。
・AC100V/200V兼用で、充電しながらの点灯も可能です。
【用途】
・工場内での設備メンテナンスや点検作業時の補助照明として。
・倉庫や屋外施設での夜間作業灯として。
・建設現場やイベント会場での仮設照明に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電式LEDアップライトの型番LUL-36LI-CHのページです。 型番LUL-36LI-CHに関する仕様情報を記載しております。
充電式LEDアップライトのレビュー
この商品のレビューはありません

投光器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました