ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

電流/電圧記録用データロガー

通常単価(税別)
169,403円
税込単価
186,343円
通常出荷日:8日目

負荷電流、リーク電流、電圧の記録が可能なマルチタイプのデータロガーです。【特長】・1台で負荷電流、リー...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

TA452GC
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

TA452GCの仕様・寸法情報

定格電圧(V)
AC9.9Vrms AC14Vピーク
電源
DC6V(単3電池×4本)/外部電源(専用ACアダプタ)
電源(V)
DC6V(単3電池×4本)/外部電源(専用ACアダプタ)
JANコード
4528422261763
トラスココード
176-5753
-
-

型番リスト

表示件数
型番
TA452GC
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
169,403円
( 186,343円 )
8日目

詳細情報

基本情報

負荷電流、リーク電流、電圧の記録が可能なマルチタイプのデータロガーです。
【特長】
・1台で負荷電流、リーク電流、電圧の3項目に対応します。
【用途】
・工場設備や制御盤内の電源ラインの状態監視に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電流/電圧記録用データロガーの型番TA452GCのページです。 型番TA452GCに関する仕様情報を記載しております。
電流/電圧記録用データロガーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電流/電圧記録用データロガー
電流/電圧用データロガー
電圧/電流ロガー LS200シリーズ
電圧4chデータロガー MCR-4V
データロガー用 バックアップ電源アダプタ
記録紙
メーカータスコ共立電気計器アズワンT&DT&D日置電機
通常価格169,403円-31,113円45,003円9,015円16,930円
通常出荷日8日目お見積り1日目在庫品1日目3日目6日目
定格電圧(V)AC9.9Vrms AC14Vピーク-----
電源DC6V(単3電池×4本)/外部電源(専用ACアダプタ)-----
電源(V)DC6V(単3電池×4本)/外部電源(専用ACアダプタ)-----
JANコード4528422261763-----
トラスココード176-5753-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

計測機器関連品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました