ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 25日以内

両頭グラインダー SY(砥石径255Φ用・高速型)

通常単価(税別)
177,745円
税込単価
195,520円
通常出荷日:25日目

自社製専用設計のモータを搭載した、砥石径255mmの高速型両頭グラインダーです。グラインダ構造規格を遵...

詳細を確認
  • 別途運賃
  • 本機の砥石最高周速度を下回る最高使用周速度の砥石はご使用頂けません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

SY-255TH
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

SY-255THの仕様・寸法情報

砥石寸法(外径)(mm)
255×25×19.05
回転数(50/60Hz)(rpm)
3000/3600
トラスココード
556-2806
質量(g)
54500
材質1
鋳物製フレームと自社専用モータ
電源(V)
三相200
グラインダ出力
0.75kW×2P
幅(mm)
533
奥行(mm)
330
高さ(mm)
344
電源コード長さ(m)
0.2(先端圧着端子のみ)
砥石寸法(mm)(外径×厚さ×穴径)
255×25×19.05

型番リスト

表示件数
型番
SY-255TH
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
177,745円
( 195,520円 )
25日目

詳細情報

基本情報

自社製専用設計のモータを搭載した、砥石径255mmの高速型両頭グラインダーです。グラインダ構造規格を遵守して設計された卓上設置タイプで、振動や偏心がなく安定した加工が可能です。
【特長】
・鋳物製フレームの採用により堅牢で、耐久性と安全性を確保しています。
・50Hz/60Hz兼用です。
・純正品以外の砥石も使用できます。
【用途】
・工場での部品加工、金属材料や樹脂材料の加工、製品の研磨、バリ取りに。
・製造現場で使用する切削工具や刃物の再研磨に。

ご注意

  • 別途運賃
  • 本機の砥石最高周速度を下回る最高使用周速度の砥石はご使用頂けません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

両頭グラインダー SY(砥石径255Φ用・高速型)の型番SY-255THのページです。 型番SY-255THに関する仕様情報を記載しております。
両頭グラインダー SY(砥石径255Φ用・高速型)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
両頭グラインダー SY(砥石径255Φ用・高速型)
集塵装置付きバリ取り機
ベルトグラインダー(集じん装置付)
ベルトグラインダー
ベルトグラインダー(低速型)
φ16mm/6mm軸 軸付砥石(丸)
メーカー淀川電機製作所淀川電機製作所淀川電機製作所淀川電機製作所淀川電機製作所エスコ
通常価格177,745円894,087円542,804円 -144,293円 -189,466円 -970円
通常出荷日25日目25日目1日目〜1日目14日目1日目
砥石寸法(外径)(mm)255×25×19.05-----
回転数(50/60Hz)(rpm)3000/3600-----
トラスココード556-2806-----
質量(g)54500-----
材質1鋳物製フレームと自社専用モータ--鋳物製フレームと自社専用モータアルミダイキャスト製ケーシング・フレームと自社製専用モーター-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

卓上グラインダーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました