ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 25日以内

バグキーパーmini

通常単価(税別)
308,861円
税込単価
339,747円
通常出荷日:25日目

薬剤や化学物質を使用せず、光で虫を誘って捕獲する捕虫機です。【特長】・薬剤不使用のため、人や周囲環境へ...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

ABK-1002C
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

ABK-1002Cの仕様・寸法情報

質量(g)
15000.0
トラスココード
337-6746
仕様
約0.9立方メートル/毎分
-
-

型番リスト

表示件数
型番
ABK-1002C
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
308,861円
( 339,747円 )
25日目

詳細情報

基本情報

薬剤や化学物質を使用せず、光で虫を誘って捕獲する捕虫機です。
【特長】
・薬剤不使用のため、人や周囲環境への影響に配慮しています。
【用途】
・工場の製造ライン、クリーンルーム、事務所など、衛生管理が求められる場所での昆虫対策に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バグキーパーminiの型番ABK-1002Cのページです。 型番ABK-1002Cに関する仕様情報を記載しております。
バグキーパーminiのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バグキーパーmini
捕虫灯 誘虫ランプ
業務用 出ちゃい缶
ネコ専用のみはり番 048417
GCポイズンリムーバー
捕虫シート 虫バンバン
メーカー日本エアーテック朝日産業ハタヤリミテッドアース製薬グリーンクロスIVY
通常価格308,861円4,252円2,099円1,264円1,198円1,456円
通常出荷日25日目1日目1日目1日目1日目1日目
質量(g)15000.0-----
トラスココード337-6746-----
仕様約0.9立方メートル/毎分-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防虫・殺虫用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました