ファクトリーサプライ用品技術窓口

マグホールドデュオ

通常単価(税別)
4,008円~4,663円
税込単価
4,409円~5,129円
通常出荷日:11日目

溶接作業時の材料保持に使用するマグネットホルダーのシリーズです。【特長】・溶接作業時の位置決めや、角度...

詳細を確認
  • 高さ(mm)
    18

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:12 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数

保持角度

(°)

マグネットON/OFF機能

JANコード

磁石材質

磁力スイッチ

質量(g)

トラスココード

材質1

吸着力(N)

奥行(mm)

幅(mm)

保持角度(°)

最小発注数量
90
あり
4991945035386
フェライト
有り(片側 2か所)
680.000
685-6356
-
245
135
115
90
1個
-
-
4991945035393
-
-
980.000
685-7928
本体:スチール
490
165
140
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,008円
( 4,409円 )
11日目
4,663円
( 5,129円 )
11日目

詳細情報

基本情報

溶接作業時の材料保持に使用するマグネットホルダーのシリーズです。
【特長】
・溶接作業時の位置決めや、角度保持の際に両手がフリーになります。
【用途】
・溶接作業時の材料保持用として。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マグホールドデュオのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マグホールドデュオ
調節式連接棒 シングル
マグネットホルダーEA781BK-35~EA781BK-36
マグネットホルダーEA781BK-33・EA781BK-34
溶接用支持マグネットEA781BM-11
マグネットホルダーEA781BK-31・EA781BK-32
メーカースター電器製造ノガ・ウォーターズエスコエスコエスコエスコ
通常価格4,008円-15,540円8,450円 -35,585円 -7,033円13,923円 -
通常出荷日11日目4日目1日目〜1日目〜1日目1日目
高さ(mm)18-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

溶接マグネットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト