ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

UM36DA-NN コードレスかくはん機 36V

通常単価(税別)
33,682円
税込単価
37,050円
通常出荷日:7日目

ブラシレスモータを搭載し、素早いかくはんが可能な36Vのコードレスかくはん機です。【特長】・2段変速ギ...

詳細を確認
  • 蓄電池・充電器別売り
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

UM36DA-NN
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

UM36DA-NNの仕様・寸法情報

無負荷回転速度
0~500(低速時)0~1200(高速時)
軸長(mm)
546
羽根外径(mm)
150
奥行(mm)
928
高さ(mm)
224
幅(mm)
109
無負荷回転数(rpm)
0~500(低速時)0~1200(高速時)
シャフト長さ(mm)
546
JANコード
4966376333035
質量(g)
2200.0
トラスココード
430-5988
材質1
シャフト:普通棒材
材質2
スクリュ:鋼材
羽根径(mm)
150
電源(V)
DC36
シャフト長(mm)
546

型番リスト

表示件数
型番
UM36DA-NN
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
33,682円
( 37,050円 )
7日目

詳細情報

基本情報

ブラシレスモータを搭載し、素早いかくはんが可能な36Vのコードレスかくはん機です。
【特長】
・2段変速ギヤにより、高粘度・低粘度のかくはんなど多用途に使用可能です。
・定速度制御で高負荷時でも回転が落ちにくくなっています。
・高耐久なアルミダイカスト製ギヤケースを採用しています。
・本体へのかくはん材付着を防止するラバーシールド付きです。
【用途】
・塗料、吹付材(砂壁材、タイル材)、リシンなどのかくはんに。

ご注意

  • 蓄電池・充電器別売り
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

UM36DA-NN コードレスかくはん機 36Vの型番UM36DA-NNのページです。 型番UM36DA-NNに関する仕様情報を記載しております。
UM36DA-NN コードレスかくはん機 36Vのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
UM36DA-NN コードレスかくはん機 36V
かくはん機 UM15V
かくはん機用パーツ
可搬型かくはん機(工業用)
可搬型かくはん機(中速形)
可搬型かくはん機(中速・ギア減速式)
メーカーHiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)ニデックテクノモータ佐竹化学機械工業佐竹化学機械工業阪和化工機
通常価格33,682円26,458円2,422円 -92,305円 -191,510円94,376円 -
通常出荷日7日目在庫品1日目1日目6日目6日目6日目〜
無負荷回転速度0~500(低速時)0~1200(高速時)0~1200-300/360--
軸長(mm)546-----
羽根外径(mm)150150--350-
奥行(mm)928-----
高さ(mm)224-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

かくはん機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました