ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

後付サーモタイ【15個入り】

通常単価(税別)
7,581円
税込単価
8,339円
通常出荷日:11日目

配電盤内の既設端子カバーなどに後付けで装着し、高温状態を検出する製品です。設定温度に達すると変色するこ...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

STT-L-RED-15
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (15個入り)

STT-L-RED-15の仕様・寸法情報

質量(g)
46.0
トラスココード
684-3401
材質1
樹脂バンド:66ナイロン
JANコード
4520261001326
材質2
温度感知部:軟質塩化ビニル
-
-

型番リスト

表示件数
型番
STT-L-RED-15
最小発注数量
1パック

15個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,581円
( 8,339円 )
11日目

詳細情報

基本情報

配電盤内の既設端子カバーなどに後付けで装着し、高温状態を検出する製品です。設定温度に達すると変色することで目視での発熱検知を可能にし、異常の早期発見と火災などのトラブル防止に貢献します。
【特長】
・電線の加工が不要で、既存の端子カバーの上から装着できます。
・結束バンドで締め付けて固定するため、脱落の心配がありません。
・一度変色すると元に戻らない不可逆性のため、発熱履歴を確認できます。
【用途】
・制御盤、配電盤、分電盤などにおける端子台や接続部の過熱検知、温度管理に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

後付サーモタイの型番STT-L-RED-15のページです。 型番STT-L-RED-15に関する仕様情報を記載しております。
後付サーモタイのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
後付サーモタイ
インシュロック プッシュマウントタイ オフセット・ウィング付
ステンレス結束バンド(強力締付)
結束バンド(固定穴付) ナイロン66 白
インシュロック プッシュマウントタイ オフセット・ウィング付 耐候グレード
マーキングタイ(タグ付・66ナイロン製) 標準グレード
メーカーJAPPYヘラマンタイトンミスミエスコヘラマンタイトンヘラマンタイトン
通常価格7,581円1,217円 -1,207円 -761円 -1,511円 -1,199円 -
通常出荷日11日目在庫品1日目在庫品1日目1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目
質量(g)46.0-----
トラスココード684-3401-----
材質1樹脂バンド:66ナイロン-----
JANコード4520261001326-----
材質2温度感知部:軟質塩化ビニル-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

結束バンド・ケーブルタイカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました