ファクトリーサプライ用品技術窓口

ステンレスバスケット

通常単価(税別)
25,779円
税込単価
28,357円
通常出荷日:11日目

オールステンレス製のバスケットです。【特長】・積み重ねが可能です。【用途】・小物部品の整理、保管、運搬...

詳細を確認
  • 質量(g)
    2140.0
  • トラスココード
    352-1195
  • 仕様
    組立式

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

SB10212A
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

SB10212Aの仕様・寸法情報

質量(g)
2140.0
トラスココード
352-1195
仕様
組立式
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
SB10212A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,779円
( 28,357円 )
11日目

詳細情報

基本情報

オールステンレス製のバスケットです。
【特長】
・積み重ねが可能です。
【用途】
・小物部品の整理、保管、運搬に。
・部品洗浄時の受けカゴとして。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレスバスケットの型番SB10212Aのページです。 型番SB10212Aに関する仕様情報を記載しております。
ステンレスバスケットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレスバスケット
角型ステンレスバスケット
ミニバスケット
ワイヤーバスケット
ステンレス万能ザル
ステンレス 洗浄カゴ(角型)
メーカーキャニオンSUGICOLEC日本メタルワークスSUGICO水本機械製作所
通常価格25,779円5,818円 -1,124円17,507円1,914円 -4,206円 -
通常出荷日11日目1日目1日目1日目1日目〜1日目〜
質量(g)2140.0-----
トラスココード352-1195-----
仕様組立式-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ザル・カゴカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました