ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

ツルミ 位置検出用 レベルセンサ

通常単価(税別)
21,841円
税込単価
24,025円
通常出荷日:5日目

位置を検出してポンプの自動運転を制御するレベルセンサです。【特長】・フロートの周囲にバンパを取り付けた...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

MC-2-10M
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

MC-2-10Mの仕様・寸法情報

使用温度(℃)
0~50
接点
a/b接点任意選択可能
電源コード長さ(m)
10
最大使用電圧(V)
AC/DC30V
質量(g)
1087.0
トラスココード
433-9362
材質1
本体:ABS樹脂
-
-

型番リスト

表示件数
型番
MC-2-10M
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,841円
( 24,025円 )
5日目

詳細情報

基本情報

位置を検出してポンプの自動運転を制御するレベルセンサです。
【特長】
・フロートの周囲にバンパを取り付けたシンプルな球状構造です。
【用途】
・スカムや浮遊物の多い場所でのポンプの自動運転用に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ツルミ 位置検出用 レベルセンサの型番MC-2-10Mのページです。 型番MC-2-10Mに関する仕様情報を記載しております。
ツルミ 位置検出用 レベルセンサのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ツルミ 位置検出用 レベルセンサ
位置検出用 スナップフロート
ミニフロート 高温仕様 a接点用
ステンレス製フロートスイッチ HL-K504シリーズ
ポリプロピレン製フロートスイッチ
ポリアセタール製フロートスイッチ
メーカー鶴見製作所鶴見製作所鶴見製作所ワッティーワッティーワッティー
通常価格21,841円16,127円 -38,177円 -10,000円2,617円 -3,045円 -
通常出荷日5日目5日目5日目5日目〜在庫品1日目在庫品1日目
使用温度(℃)0~500~500~80---
接点a/b接点任意選択可能a接点a接点---
電源コード長さ(m)10-----
最大使用電圧(V)AC/DC30VAC/DC30VAC/DC30V---
質量(g)1087.0204.097.0---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

液面レベルセンサカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました