ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

ミニフロート 高温仕様 a接点用

通常単価(税別)
38,177円~46,419円
税込単価
41,995円~51,061円
通常出荷日:5日目

ポンプの自動運転制御に使用する、a接点用のミニフロートスイッチシリーズです。高温水に対応した仕様となっ...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

電源コード長さ(m)

トラスココード

最小発注数量
6
436-0670
1個
10
433-9354
1個
20
433-9358
1個
30
433-9356
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
38,177円
( 41,995円 )
5日目
39,876円
( 43,864円 )
5日目
43,940円
( 48,334円 )
5日目
46,419円
( 51,061円 )
5日目

詳細情報

基本情報

ポンプの自動運転制御に使用する、a接点用のミニフロートスイッチシリーズです。高温水に対応した仕様となっています。
【特長】
・本体に耐熱ABS樹脂を採用し、80℃までの高温水に対応します。
・ケーブル長は6m、10m、20m、30mのバリエーションがあります。
【用途】
・ボイラーの排水、食品工場や精錬工場など、高温水を扱う工程での液面制御に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミニフロート 高温仕様 a接点用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミニフロート 高温仕様 a接点用
位置検出用 スナップフロート
ツルミ 位置検出用 レベルセンサ
ステンレス製フロートスイッチ
ポリプロピレン製フロートスイッチ
ポリアセタール製フロートスイッチ
メーカー鶴見製作所鶴見製作所鶴見製作所ワッティーワッティーワッティー
通常価格38,177円-16,127円 -21,841円4,057円 -2,617円 -3,045円 -
通常出荷日5日目5日目5日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
使用温度(℃)0~800~500~50---
接点a接点a接点a/b接点任意選択可能---
最大使用電圧(V)AC/DC30VAC/DC30VAC/DC30V---
質量(g)97.0204.01087.0---
材質1本体:耐熱ABS樹脂本体:ABS樹脂本体:ABS樹脂---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

液面レベルセンサカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト