ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

HiKOKI ACアダプタ

通常単価(税別)
6,190円
税込単価
6,809円
通常出荷日:11日目

HiKOKIの36Vマルチボルト蓄電池対応製品を、家庭用コンセント(AC100V)で使えるようにするA...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

377813
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

377813の仕様・寸法情報

JANコード
4549115252646
質量(g)
524.000
トラスココード
666-7275
詳細タイプ
冷温庫用ACアダプタ

型番リスト

表示件数
型番
377813
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,190円
( 6,809円 )
11日目

詳細情報

基本情報

HiKOKIの36Vマルチボルト蓄電池対応製品を、家庭用コンセント(AC100V)で使えるようにするAC/DCアダプタです。
【特長】
・コードレス製品でありながら、AC電源の安定した電力供給により、バッテリー残量を気にせず長時間の連続作業が行えます。
・36Vマルチボルト蓄電池が装着可能なHiKOKI製品で使用可能です。
【用途】
・工場や作業現場など、電源が確保できる場所での連続作業に。
・バッテリーの充電待ち時間をなくしたい場合に便利です。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

HiKOKI ACアダプタの型番377813のページです。 型番377813に関する仕様情報を記載しております。
HiKOKI ACアダプタのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
HiKOKI ACアダプタ
USBハブ・エクステンダー用ACアダプタ
ACアダプタ・DCジャック
スイッチングACアダプタ DSA12WA-2405シリーズ
DC24V出力 AC100V電源 ACアダプタ
USB-ACアダプター
メーカーHiKOKI(旧日立工機)サンワサプライミスミダイヤトレンドダイヤトレンドELPA朝日電器
通常価格6,190円2,669円480円2,780円2,780円2,214円
通常出荷日11日目在庫品1日目在庫品1日目2日目2日目1日目
JANコード4549115252646-----
質量(g)524.000-----
トラスココード666-7275-----
詳細タイプ冷温庫用ACアダプタ-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ACアダプタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました