ファクトリーサプライ用品技術窓口

VN型コンテナ【80~160個入り】

通常単価(税別)
57,211円~84,857円
税込単価
62,932円~93,343円
通常出荷日:8日目

【特長】・お得なまとめ買い品番です。・工具・各種部品集中管理に役立ちます。・コンテナを積み重ねて使用す...

詳細を確認

    ご注意

    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    未確定 27 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    型番リスト

    表示件数

    トラスココード

    有効内寸(mm)奥行

    有効内寸(mm)間口

    有効内寸(mm)高さ

    JANコード

    質量(g)

    材質1

    色

    最小発注数量
    693-2019
    117
    75
    66
    4550414272778
    15700.0
    ポリプロピレン(PP)
    ブルー
    1パック

    160個入り

    693-2016
    117
    75
    66
    4550414272440
    15400.0
    ポリプロピレン(PP)
    クリアブルー
    1パック

    160個入り

    693-2009
    117
    75
    66
    4550414272457
    15400.0
    ポリプロピレン(PP)
    クリアグレー
    1パック

    160個入り

    693-2011
    117
    75
    66
    4550414272464
    15400.0
    ポリプロピレン(PP)
    クリアレッド
    1パック

    160個入り

    693-2017
    117
    75
    66
    4550414272471
    15400.0
    ポリプロピレン(PP)
    クリアイエロー
    1パック

    160個入り

    693-1996
    117
    75
    66
    4550414272792
    15700.0
    ポリプロピレン(PP)
    グレー
    1パック

    160個入り

    693-2010
    117
    75
    66
    4550414272808
    15700.0
    ポリプロピレン(PP)
    レッド
    1パック

    160個入り

    693-2001
    117
    75
    66
    4550414272815
    15400.0
    ポリプロピレン(PP)
    半透明
    1パック

    160個入り

    693-2012
    117
    75
    66
    4550414272822
    15700.0
    ポリプロピレン(PP)
    イエロー
    1パック

    160個入り

    693-2021
    140
    105
    42
    4550414272785
    6200.0
    ポリスチレン(PS)
    透明
    1パック

    160個入り

    693-1993
    158
    101
    108
    4550414272839
    35500.0
    ポリプロピレン(PP)
    ブルー
    1パック

    160個入り

    693-2018
    158
    101
    108
    4550414272549
    35200.0
    ポリプロピレン(PP)
    クリアブルー
    1パック

    160個入り

    693-2003
    158
    101
    108
    4550414272556
    35200.0
    ポリプロピレン(PP)
    クリアグレー
    1パック

    160個入り

    693-1994
    158
    101
    108
    4550414272563
    35200.0
    ポリプロピレン(PP)
    クリアレッド
    1パック

    160個入り

    693-2005
    158
    101
    108
    4550414272570
    35200.0
    ポリプロピレン(PP)
    クリアイエロー
    1パック

    160個入り

    693-1998
    158
    101
    108
    4550414272853
    35500.0
    ポリプロピレン(PP)
    グレー
    1パック

    160個入り

    693-2006
    158
    101
    108
    4550414272860
    35500.0
    ポリプロピレン(PP)
    レッド
    1パック

    160個入り

    693-1995
    158
    101
    108
    4550414272877
    35200.0
    ポリプロピレン(PP)
    半透明
    1パック

    160個入り

    693-2008
    158
    101
    108
    4550414272884
    35500.0
    ポリプロピレン(PP)
    イエロー
    1パック

    160個入り

    693-2022
    189
    140
    67
    4550414272846
    11200.0
    ポリスチレン(PS)
    透明
    1パック

    160個入り

    693-2000
    205
    165
    108
    4550414272891
    26200.0
    ポリプロピレン(PP)
    ブルー
    1パック

    80個入り

    693-2014
    205
    165
    108
    4550414272648
    25900.0
    ポリプロピレン(PP)
    クリアブルー
    1パック

    80個入り

    693-1999
    205
    165
    108
    4550414272655
    25900.0
    ポリプロピレン(PP)
    クリアグレー
    1パック

    80個入り

    693-2013
    205
    165
    108
    4550414272662
    25900.0
    ポリプロピレン(PP)
    クリアレッド
    1パック

    80個入り

    693-2004
    205
    165
    108
    4550414272679
    25900.0
    ポリプロピレン(PP)
    クリアイエロー
    1パック

    80個入り

    693-2007
    205
    165
    108
    4550414272914
    26200.0
    ポリプロピレン(PP)
    グレー
    1パック

    80個入り

    693-2023
    239
    210
    67
    4550414272907
    10400.0
    ポリスチレン(PS)
    透明
    1パック

    80個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    66,269円
    ( 72,896円 )
    8日目
    66,269円
    ( 72,896円 )
    8日目
    66,269円
    ( 72,896円 )
    8日目
    66,269円
    ( 72,896円 )
    8日目
    66,269円
    ( 72,896円 )
    8日目
    66,269円
    ( 72,896円 )
    8日目
    66,269円
    ( 72,896円 )
    8日目
    66,269円
    ( 72,896円 )
    8日目
    66,269円
    ( 72,896円 )
    8日目
    57,211円
    ( 62,932円 )
    8日目
    84,857円
    ( 93,343円 )
    8日目
    84,857円
    ( 93,343円 )
    8日目
    84,857円
    ( 93,343円 )
    8日目
    84,857円
    ( 93,343円 )
    8日目
    84,857円
    ( 93,343円 )
    8日目
    84,857円
    ( 93,343円 )
    8日目
    84,857円
    ( 93,343円 )
    8日目
    84,857円
    ( 93,343円 )
    8日目
    84,857円
    ( 93,343円 )
    8日目
    72,944円
    ( 80,238円 )
    8日目
    73,898円
    ( 81,288円 )
    8日目
    73,898円
    ( 81,288円 )
    8日目
    73,898円
    ( 81,288円 )
    8日目
    73,898円
    ( 81,288円 )
    8日目
    73,898円
    ( 81,288円 )
    8日目
    73,898円
    ( 81,288円 )
    8日目
    61,987円
    ( 68,186円 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・お得なまとめ買い品番です。
    ・工具・各種部品集中管理に役立ちます。
    ・コンテナを積み重ねて使用することもできます。
    ・ずらして積み重ねることもできます。
    ・収納物を入れたまま積み重ねることができます。
    ・透明のコンテナは内容物をひと目で判断し、目で見る管理ができます。
    【用途】
    ・部品など小物の管理に。
    ・パネルコンテナラック、UPR型パンチングラック対応小型容器。
    【材質】
    ・ポリプロピレン(PP)

    ご注意

    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    VN型コンテナのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    VN型コンテナ
    VN型コンテナ フタ
    VN型コンテナ 見出しカード
    T型コンテナ ネスティングタイプ
    HB型ネスティングコンテナ
    ヒシ T型コンテナ(ネスティングタイプ) 透明
    メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山岐阜プラスチック工業三菱ケミカル
    通常価格57,211円-516円 -623円 -715円 -3,763円 -1,110円
    通常出荷日8日目1日目1日目1日目〜1日目〜4日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ネスティングコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト