ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

スプラインソケットセット

通常単価(税別)
14,493円
税込単価
15,942円
通常出荷日:4日目

スプラインソケット、ディープソケット、ラチェットハンドル、各種ビットなど45点の工具が入ったソケットセ...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

PA345SS
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

PA345SSの仕様・寸法情報

セット内容(点)
45
JANコード
4989530620413
トラスココード
593-3423
質量(g)
2600.0
差込角(mm)
9.5
ケース寸法(mm)奥行
190
ケース寸法(mm)間口
345
ケース寸法(mm)高さ
60
材質1
クロームバナジューム鋼
セット内容(点)
45

型番リスト

表示件数
型番
PA345SS
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,493円
( 15,942円 )
4日目

詳細情報

基本情報

スプラインソケット、ディープソケット、ラチェットハンドル、各種ビットなど45点の工具が入ったソケットセットです。
【特長】
・スプラインソケットは1つのサイズで様々なねじに対応できます。
・ラチェットはクイックリリース機構付きで、ソケットの脱着を簡単に行えます。
・材質はクロームバナジューム鋼です。
【用途】
・工場内の設備や各種機械装置の整備、修理作業に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スプラインソケットセットの型番PA345SSのページです。 型番PA345SSに関する仕様情報を記載しております。
スプラインソケットセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スプラインソケットセット
3/8&1/4DR.83PC.ツールキット ブラック
ソケットレンチセット(39PCS)
ソケットレンチセット 専用ケース付
ビット&ソケット BS-4
6.35mmソケットレンチセット“1500CT1-20”
メーカースエカゲツールスエカゲツールTRADジェフコムE-ValueGEDORE
通常価格14,493円67,020円2,664円10,746円 -2,672円20,587円
通常出荷日4日目7日目在庫品1日目5日目在庫品1日目1日目
セット内容(点)45-39-2937
JANコード49895306204134989530617710----
トラスココード593-3423353-8332----
質量(g)2600.0-----
差込角(mm)9.56.35&9.5----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

工具セット・ツールセットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました