ファクトリーサプライ用品技術窓口

手動圧着工具 電工バケツセット

通常単価(税別)
6,968円~7,460円
税込単価
7,665円~8,206円
通常出荷日:9日目

手動圧着工具と、持ち運びに便利な小型電工バケツがセットになったシリーズです。【特長】・裸端子・スリーブ...

詳細を確認
  • 材質1
    本体:スチール
  • 材質2
    グリップ:樹脂

ご注意

  • JIS規格外となる3.5sq圧着端子は「5.5」のダイス部で圧着が可能です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

圧着端子

圧着端子([[MM2]])Bスリーブ

圧着端子([[MM2]])裸端子用

質量(g)

最小発注数量
652-6360
-
0.3、0.5、1.25、2、3.5、5.5
0.3、0.5、1.25、2、3.5、5.5
460.000
1個
652-6363
-
1.25、2、5.5、8
1.25、2、5.5、8
430.000
1個
652-6362
E形リングスリーブ小(1.6mm×2)、小、中、大
-
-
290.000
1個
652-6358
E形リングスリーブ小(1.6mm×2)、小、中
-
-
260.000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,460円
( 8,206円 )
9日目
6,968円
( 7,665円 )
9日目
7,095円
( 7,805円 )
9日目
7,405円
( 8,146円 )
9日目

詳細情報

基本情報

手動圧着工具と、持ち運びに便利な小型電工バケツがセットになったシリーズです。
【特長】
・裸端子・スリーブ用やE形リングスリーブ用など、用途に合わせた圧着工具のバリエーションがあります。
・本体はスチール製です。
・グリップには樹脂を使用しています。
【用途】
・制御盤や各種装置の配線作業で、裸端子や各種スリーブを用いた電線の圧着・接続に。

ご注意

  • JIS規格外となる3.5sq圧着端子は「5.5」のダイス部で圧着が可能です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

手動圧着工具 電工バケツセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
手動圧着工具 電工バケツセット
電装圧着工具 FK-Aシリーズ
キックバネ
キックバネ スチール
圧着用手動工具
手動式圧着工具 NHシリーズ
メーカーロブテックスロブテックスロブテックスロブテックスモレックスニチフ端子工業
通常価格6,968円-2,150円 -860円 -860円47,517円 -6,563円 -
通常出荷日9日目1日目〜1日目4日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
材質1本体:スチール-スチールスチール--
材質2グリップ:樹脂-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電設工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト