ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

オイルフリー真空ポンプ(ドライ式)

通常単価(税別)
1,473,238円
税込単価
1,620,562円
通常出荷日:9日目

オイルを一切使用しない、ドライ式の真空ポンプシリーズです。【特長】・オイルフリーのため、クリーンな真空...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

吸気口向き

電源(V)

トラスココード

最小発注数量
ヨコ
単相100/200
218-3976
1個
タテ
単相100/200
218-3980
1個
ヨコ
三相200/400
218-3977
1個
タテ
三相200/400
218-3966
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,473,238円
( 1,620,562円 )
9日目
1,473,238円
( 1,620,562円 )
9日目
1,473,238円
( 1,620,562円 )
9日目
1,473,238円
( 1,620,562円 )
9日目

詳細情報

基本情報

オイルを一切使用しない、ドライ式の真空ポンプシリーズです。
【特長】
・オイルフリーのため、クリーンな真空環境を実現します。
・低振動、低騒音設計です。
【用途】
・加速器や放射光施設での使用に。
・各種分析装置の真空源として。
・製造ラインにおけるガス回収プロセスに。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オイルフリー真空ポンプ(ドライ式)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オイルフリー真空ポンプ(ドライ式)
フリーピストン真空ポンプ VPシリーズ
ダイアフラム式真空ポンプ
ドライポンプ
真空ポンプ用オイル MRシリーズ
フリーピストンDCリニア・真空ポンプ(コンプレッサ兼用) DVHシリーズ
メーカーアネスト岩田日東工器マールスオリオン機械東京硝子器械日東工器
通常価格1,473,238円22,779円 -38,000円 -75,999円 -5,917円 -27,761円 -
通常出荷日9日目19日目4日目5日目〜3日目19日目
吸気口径(mm)NW40-----
到達圧力(Pa)1以上-----
排気口径(mm)NW25-----
排気速度(L/min)50/60Hz500/600-----
質量(g)50000.0-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

真空ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト