ファクトリーサプライ用品技術窓口

防水デジタル温度計 IP66

通常単価(税別)
3,111円~4,333円
税込単価
3,422円~4,766円
通常出荷日:4日目

水回りで使用できる防水仕様のデジタル温度計です。【特長】・IP66防水に準拠しています。・プローブ先端...

詳細を確認
  • 奥行(mm)
    16
  • 幅(mm)
    30
  • 材質1
    プローブ部:SUS304
  • センサー
    サーミスタ

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

高さ(mm)

質量(g)

プローブ長(mm)

最小発注数量
4983621216103
681-5091
240
41.000
132
1個
4983621216110
681-5089
380
44.000
275
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,111円
( 3,422円 )
4日目
4,333円
( 4,766円 )
4日目

詳細情報

基本情報

水回りで使用できる防水仕様のデジタル温度計です。
【特長】
・IP66防水に準拠しています。
・プローブ先端がΦ1.8mmと極細形状のため、応答速度が速く測定物への刺し跡も目立ちにくいです。
・背面に磁石を内蔵しており、金属面に張り付けて使用できます。
・プローブ部はSUS304製です。
【用途】
・液体や半固体の温度管理、各種設備の温度測定などに。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防水デジタル温度計 IP66のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
防水デジタル温度計 IP66
放射温度計 専用ビニールカバー付
サーミスター温度計
放射温度計 1点レーザーマーカー
空調用2点計測デジタル温度計
サーモキャプチャー HR
メーカーカスタムカスタムカスタムカスタムカスタムカスタム
通常価格3,111円-7,705円4,561円7,955円9,015円111,548円
通常出荷日4日目1日目1日目4日目4日目1日目
奥行(mm)167518441487
幅(mm)30396516261129
材質1プローブ部:SUS304ABS樹脂ABS樹脂●●--
センサーサーミスタ-サーミスタ---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト