ファクトリーサプライ用品技術窓口

空調用2点計測デジタル温度計

通常単価(税別)
9,015円
税込単価
9,917円
通常出荷日:4日目

2チャンネルのセンサーを備えた、クリップセンサー式のデジタル温度計です。【特長】・2カ所の温度を同時に...

詳細を確認
  • JANコード
    4983621216134
  • トラスココード
    710-8480
  • 奥行(mm)
    14
  • 高さ(mm)
    114
  • 幅(mm)
    61
  • 質量(g)
    180.000

ご注意

  • 本器に付属の電池は試供品です。
  • 市販の電池よりも電池寿命が短い場合があります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

CT-675
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

CT-675の仕様・寸法情報

JANコード
4983621216134
トラスココード
710-8480
奥行(mm)
14
高さ(mm)
114
幅(mm)
61
質量(g)
180.000

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
CT-675
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,015円
( 9,917円 )
4日目

詳細情報

基本情報

2チャンネルのセンサーを備えた、クリップセンサー式のデジタル温度計です。
【特長】
・2カ所の温度を同時に測定できます。
【用途】
・エアコンなどの空調設備の吹き出し温度測定に。

ご注意

  • 本器に付属の電池は試供品です。
  • 市販の電池よりも電池寿命が短い場合があります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

空調用2点計測デジタル温度計の型番CT-675のページです。 型番CT-675に関する仕様情報を記載しております。
空調用2点計測デジタル温度計のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
空調用2点計測デジタル温度計
放射温度計 1点レーザーマーカー
放射温度計 専用ビニールカバー付
サーミスター温度計
サーモキャプチャー HR
サーモグラフィ サーモキャプチャー
メーカーカスタムカスタムカスタムカスタムカスタムカスタム
通常価格9,015円7,955円7,705円4,561円111,548円45,539円
通常出荷日4日目4日目1日目1日目1日目4日目
JANコード498362121613449836212002874983621200249498362121220449836212002704983621200294
トラスココード710-8480630-2635149-6597795-4816540-0770668-5569
奥行(mm)144475188778
高さ(mm)1148514510022196
幅(mm)61162396512959

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました