ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

マルチマグホルダー

通常単価(税別)
5,478円
税込単価
6,026円
通常出荷日:7日目

裏面のマグネットでスチール面に取り付けられる、消耗品などを掛けるためのホルダーです。【特長】・裏面マグ...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

AR-2500-2
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

AR-2500-2の仕様・寸法情報

JANコード
4580179999290
質量(g)
463.000
トラスココード
658-5734
材質1
スチール
サイズ(mm)
130×72.5
-
-

型番リスト

表示件数
型番
AR-2500-2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,478円
( 6,026円 )
7日目

詳細情報

基本情報

裏面のマグネットでスチール面に取り付けられる、消耗品などを掛けるためのホルダーです。
【特長】
・裏面マグネットの位置が調節可能です。
・強力な磁力で、取り付けた物の落下を防ぎます。
・材質はスチールです。
【用途】
・工場のスチール製キャビネットや機械設備、台車などに取り付け、工具や清掃用品などを掛けるために使用します。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マルチマグホルダーの型番AR-2500-2のページです。 型番AR-2500-2に関する仕様情報を記載しております。
マルチマグホルダーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マルチマグホルダー
強力マグネットリング ゴム・AKフック付
JRR-ND ホルダつきマグネット-ゴムジャケットタイプ(操作リングつき)
スウィングフックマグネット
フックマグネット
JDH-HF ホルダつきマグネット(フック/アイボルトつき)
メーカーアラオLACTEM鍋屋バイテックマグナマグナ鍋屋バイテック
通常価格5,478円2,457円 -2,755円 -1,218円 -1,218円920円 -
通常出荷日7日目1日目4日目在庫品1日目4日目3日目〜
JANコード4580179999290-----
質量(g)463.000-----
トラスココード658-5734-----
材質1スチール-----
サイズ(mm)130×72.5-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マグネットフック・ホルダカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました