ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

LEDパランドル スリム・連結タイプ

通常単価(税別)
24,766円~30,041円
税込単価
27,243円~33,045円
通常出荷日:4日目

スリムで軽量、頑丈な連結タイプのLEDパイプ作業灯です。【特長】・クールな明るさの白色LED(6000...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

消費電力(W)

全長(mm)

明るさ(lm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
20
900
2000
4937897054327
1000.000
405-1436
1個
50
1500
5000
4937897054341
1400.000
405-7632
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
24,766円
( 27,243円 )
4日目
30,041円
( 33,045円 )
4日目

詳細情報

基本情報

スリムで軽量、頑丈な連結タイプのLEDパイプ作業灯です。
【特長】
・クールな明るさの白色LED(6000K)を採用しています。
・両端に防雨型のプラグとソケットを備え、複数本の連結が可能です。
・保護等級IP63に準拠した防雨・密閉構造です。
・水を通さず空気だけを通す換気弁を搭載し、内部の結露を防止します。
・本体の材質は衝撃に強いポリカーボネート製です。
・付属の金具で壁面への固定や吊り下げができます。
【用途】
・工場の生産ラインや自動化設備のメンテナンス時の作業灯として。
・暗所での組立作業や制御盤内部の確認、検査工程での補助照明に。
・複数本を連結できるため、広い範囲や長いラインを均一に照らしたい場合に適しています。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LEDパランドル スリム・連結タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LEDパランドル スリム・連結タイプ
LED照明(ストレート、スリム)
防水型スリムタイプLED照明ワークライト
スリムタイプ照明 IP65(高さ14.3mm)
LED照射ライト(広角タイプ)
LEDユニット(足長タイプ)
メーカージェフコムミスミパトライトミスミパトライト篠原電機
通常価格24,766円-6,360円 -9,490円 -1,875円 -19,910円17,381円 -
通常出荷日4日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目19日目11日目
本体寸法(mm)奥行45-----
本体寸法(mm)幅45-----
材質1ポリカーボネート-----
材質2ステンレス-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

LED照明カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト