ファクトリーサプライ用品技術窓口

マグネットスタンド パッチンスタンドNEO

通常単価(税別)
7,327円
税込単価
8,060円
通常出荷日:7日目

本体内部にプラスチックチェーンを内蔵した、マグネット付きのスタンドのシリーズです。【特長】・ポール下部...

詳細を確認
  • 質量(g)
    1050

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数

色

色

JANコード

トラスココード

材質1

ポール径(mm)

高さ(mm)

最小発注数量
その他
オレンジ/白
4580179999337
678-1529
ポリエチレン(PE)
55
840
1個
-
緑/白
4580179999344
678-1530
PE
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,327円
( 8,060円 )
7日目
7,327円
( 8,060円 )
7日目

詳細情報

基本情報

本体内部にプラスチックチェーンを内蔵した、マグネット付きのスタンドのシリーズです。
【特長】
・ポール下部のマグネットにより、敷き鉄板などの鉄面に置くだけで自立します。
・本体内部にプラスチックチェーンが内蔵されています。
・フェンスなどへの取り付けに便利なカラビナ付きです。
【用途】
・工場や工事現場、駐車場などでの区画整理や、立ち入り禁止区域の表示に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マグネットスタンド パッチンスタンドNEOのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マグネットスタンド パッチンスタンドNEO
安全灯 重機安全ポール LED
チェーンスタンド
ボーダースタンド
チェーンスタンド(ポリエチレン)
アズワン チェーンスタンド
メーカーアラオアラオミツギロン工業アズワンエスコアズワン
通常価格7,327円14,999円1,445円19,774円 -3,324円2,372円 -
通常出荷日7日目5日目1日目8日目5日目4日目〜
質量(g)10501450.000----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

プラチェーンスタンドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト