17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

メカニックプライヤー ストレート プラスチックハンドル

通常単価(税別)
6,849円
税込単価
7,534円
通常出荷日:9日目

負荷のかかる掴み作業や曲げ作業に適した、ストレートタイプのメカニックプライヤーです。【特長】・ヘッドお...

詳細を確認
  • JANコード
    4003773029922
  • トラスココード
    700-2098
  • 全長(mm)
    200
  • 質量(g)
    199.000
  • 材質1
    オイル焼き入れ焼き戻しクロムバナジウム電気鋼
  • 落下防止用ひも取付穴
    なし

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

3811-200SB
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

3811-200SBの仕様・寸法情報

JANコード
4003773029922
トラスココード
700-2098
全長(mm)
200
質量(g)
199.000
材質1
オイル焼き入れ焼き戻しクロムバナジウム電気鋼
落下防止用ひも取付穴
なし

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
3811-200SB
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,849円
( 7,534円 )
9日目

詳細情報

基本情報

負荷のかかる掴み作業や曲げ作業に適した、ストレートタイプのメカニックプライヤーです。
【特長】
・ヘッドおよび先端部は、負荷のかかる作業に適した強度があります。
・つかみ面には滑りを防ぐクロスカットの刻みが入っています。
・先端部は曲げ作業に適した形状です。
・材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理を施したクロムバナジウム電気鋼です。
【用途】
・部品の掴み作業や曲げ加工に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

メカニックプライヤー ストレート プラスチックハンドルの型番3811-200SBのページです。 型番3811-200SBに関する仕様情報を記載しております。
メカニックプライヤー ストレート プラスチックハンドルのレビュー
この商品のレビューはありません

ノーズプライヤー・ニードルプライヤー・丸ペンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました