ファクトリーサプライ用品技術窓口

マグネットベース NM-B

通常単価(税別)
3,556円~10,085円
税込単価
3,912円~11,094円
通常出荷日:11日目

強力な磁力で工作機械や定盤などの鉄平面に固定し、ダイヤルゲージや各種測定器、センサーなどを取り付けるた...

詳細を確認

    ご注意

    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 11日以内

    型番リスト

    表示件数

    吸着力(N)

    JANコード

    質量(g)

    トラスココード

    最小発注数量
    300
    4571328427627
    210.000
    253-1567
    1個
    1000
    4571328427535
    1170.000
    253-0061
    1個
    1300
    4571328427634
    1880.000
    253-0055
    1個
    1500
    4571328427641
    1875.000
    252-9996
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,556円
    ( 3,912円 )
    11日目
    7,758円
    ( 8,534円 )
    11日目
    7,924円
    ( 8,716円 )
    11日目
    10,085円
    ( 11,094円 )
    11日目

    詳細情報

    基本情報

    強力な磁力で工作機械や定盤などの鉄平面に固定し、ダイヤルゲージや各種測定器、センサーなどを取り付けるための保持具のシリーズです。
    【特長】
    ・磁力のON/OFF切り替えが可能です。
    ・吸着力300Nから1500Nまで、用途に応じた複数のタイプから選択できます。
    ・アームや測定器などを取り付けるためのネジ穴が付いています。(取付穴のサイズは機種により異なります)
    【用途】
    ・ダイヤルゲージやテストインジケータを取り付けて、加工物の平行出しや芯出し作業に。
    ・自動化ラインでの各種センサーや小型カメラの固定治具として。

    ご注意

    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    マグネットベース NM-Bのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    マグネットベース NM-B
    マグネットベース
    マグネットベース マグキューブ
    センサ固定用マグネットベース
    ホルダーベース
    マグネット台
    メーカー日機ニューストロングスター電器製造カネテックテクノプランエスコ
    通常価格3,556円-1,938円2,954円 -18,058円 -2,770円 -3,544円 -
    通常出荷日11日目在庫品1日目11日目1日目在庫品1日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    マグネットベース(測定工具保持用)カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト