ファクトリーサプライ用品技術窓口

アラオ 重機安全ポール

通常単価(税別)
7,383円
税込単価
8,121円
通常出荷日:11日目

重機にマグネットで取り付けることで、周囲への注意喚起を行い安全を確保するためのポールです。【特長】・マ...

詳細を確認
  • 種類
    ポール
  • 色
    緑/白
  • 品名
    重機安全ポール
  • JANコード
    4580179993977
  • 質量(g)
    320.000
  • トラスココード
    342-9047
  • 材質1
    PE/PP/スチール

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

AR-1351
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

AR-1351の仕様・寸法情報

種類
ポール
色
緑/白
品名
重機安全ポール
JANコード
4580179993977
質量(g)
320.000
トラスココード
342-9047
材質1
PE/PP/スチール
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
AR-1351
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,383円
( 8,121円 )
11日目

詳細情報

基本情報

重機にマグネットで取り付けることで、周囲への注意喚起を行い安全を確保するためのポールです。
【特長】
・マグネットで簡単に重機に設置できます。
【用途】
・重機を使用する際の、周囲への注意喚起や安全確保に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アラオ 重機安全ポールの型番AR-1351のページです。 型番AR-1351に関する仕様情報を記載しております。
アラオ 重機安全ポールのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アラオ 重機安全ポール
ガイドポール
ガイドポール ステンレス
ガイドポール スチール
岡田 間仕切サイドポール【チューブタイプ】4000mm
岡田 間仕切中間ポール【チューブタイプ】4000mm
メーカーアラオ山崎産業友屋山崎産業岡田装飾金物岡田装飾金物
通常価格7,383円17,704円14,841円 -20,361円12,081円10,640円
通常出荷日11日目1日目〜1日目〜1日目4日目4日目
種類ポールポールポール-関連部品関連部品
色緑/白-----
品名重機安全ポール-----
JANコード4580179993977-----
質量(g)320.000-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カーテン・パーティーション・間仕切りカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました