ファクトリーサプライ用品技術窓口

カッティングシートストロング

通常単価(税別)
50,919円
税込単価
56,011円
通常出荷日:7日目

カッティングシートの風合いと施工性はそのままに、屋外耐候性を強化した強粘着タイプの塩化ビニール樹脂製シ...

詳細を確認
  • 質量(g)
    7300.0
  • 材質1
    素材:塩化ビニール樹脂
  • 厚さ(mm)
    0.1
  • 長さ(m)
    20
  • 材質2
    粘着剤:アクリル系
  • 幅(mm)
    1010

ご注意

  • 色目によって対候性は異なります。
  • ご使用のモニターによって、実際の色と違って見えることがあります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

JANコード

色

最小発注数量
424-9498
4949381023900
ローズマダーS
1個
424-9529
4949381023917
プルシャンブルーS
1個
425-2860
4949381023924
ホワイトS
1個
424-9510
4949381023931
ブラックS
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
50,919円
( 56,011円 )
7日目
50,919円
( 56,011円 )
7日目
50,919円
( 56,011円 )
7日目
50,919円
( 56,011円 )
7日目

詳細情報

基本情報

カッティングシートの風合いと施工性はそのままに、屋外耐候性を強化した強粘着タイプの塩化ビニール樹脂製シートです。
【特長】
・同面同色のため、内貼りでも思い通りのデザイン表現ができます。
・粘着剤はアクリル系です。
【用途】
・屋内、屋外を問わず、工場内の設備や制御盤への表示、注意喚起サインの作成に。
・床面の区画整理や通路表示にも使用できます。

ご注意

  • 色目によって対候性は異なります。
  • ご使用のモニターによって、実際の色と違って見えることがあります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カッティングシートストロングのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カッティングシートストロング
日射調整フィルム SC
飛散防止フィルム 虹彩現象軽減タイプ SC743HT 960mm幅×20m
カッティングシート透明色
超親水フィルム
抗ウイルス・抗菌フィルム
メーカー中川ケミカル中川ケミカル中川ケミカル中川ケミカル中川ケミカル中川ケミカル
通常価格50,919円5,040円53,842円35,647円 -7,980円3,640円
通常出荷日7日目7日目7日目7日目6日目1日目
質量(g)7300.0180.0004900.0-300.0-
材質1素材:塩化ビニール樹脂表面処理:耐摩耗性ハードコート表面処理:耐摩耗性ハードコート素材:塩化ビニール樹脂PET-
厚さ(mm)0.10.050.05---
長さ(m)2012020--
材質2粘着剤:アクリル系基材:ポリエステル系樹脂基材:ポリエステル系樹脂粘着剤:アクリル系--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

表面保護シート・フィルム・チューブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト