ファクトリーサプライ用品技術窓口

カッティングシート透明色

通常単価(税別)
35,647円~42,158円
税込単価
39,212円~46,374円
通常出荷日:7日目

ガラスやアクリルなどに貼り付けて使用する、装飾用の透明カッティングシートです。【特長】・ガラスなどに貼...

詳細を確認
  • 材質1
    素材:塩化ビニール樹脂
  • 長さ(m)
    20
  • 材質2
    粘着剤:アクリル系

ご注意

  • 色目によって対候性は異なります。
  • 広い面積で使用した場合、色むらが目立つことがあります。
  • ご使用のモニターによって、実際の色と違って見えることがあります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 13 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

質量(g)

JANコード

色

厚さ(mm)

幅(mm)

最小発注数量
424-9730
7100.0
4949381010733
無色透明
0.1
1010
1個
425-2842
7200.0
4949381023733
透明色ピンク
0.1
1010
1個
424-9582
7200.0
4949381023740
透明色ローズマダー
0.1
1010
1個
424-9588
7200.0
4949381023757
透明色ブラウン
0.1
1010
1個
425-2775
7200.0
4949381023764
透明色サニーオレンジ
0.1
1010
1個
424-9954
7200.0
4949381023771
透明色レモンイエロー
0.1
1010
1個
424-9553
7200.0
4949381023788
透明色グリーン
0.1
1010
1個
424-9570
7200.0
4949381023795
透明色ビリジャン
0.1
1010
1個
424-9725
7200.0
4949381023801
透明色セルリアンブルー
0.1
1010
1個
424-9524
7200.0
4949381023818
透明色コバルトブルー
0.1
1010
1個
424-9734
7200.0
4949381023825
透明色コバルトバイオレット
0.1
1010
1個
424-9776
7200.0
4949381023832
透明色ローズピンク
0.1
1010
1個
424-9811
11900.0
4949381023849
無色透明
0.12
1300
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
35,647円
( 39,212円 )
7日目
42,158円
( 46,374円 )
7日目
42,158円
( 46,374円 )
7日目
42,158円
( 46,374円 )
7日目
42,158円
( 46,374円 )
7日目
42,158円
( 46,374円 )
7日目
42,158円
( 46,374円 )
7日目
42,158円
( 46,374円 )
7日目
42,158円
( 46,374円 )
7日目
42,158円
( 46,374円 )
7日目
42,158円
( 46,374円 )
7日目
42,158円
( 46,374円 )
7日目
41,717円
( 45,889円 )
7日目

詳細情報

基本情報

ガラスやアクリルなどに貼り付けて使用する、装飾用の透明カッティングシートです。
【特長】
・ガラスなどに貼ることで、視界をさえぎることなく美しく着色できます。
・素材は塩化ビニール樹脂で、粘着剤はアクリル系です。
・無色透明タイプと、豊富なカラーバリエーションをラインアップしています。
【用途】
・ガラス窓やアクリルパーテーションの装飾、識別表示に。
・屋内または短期の屋外での使用に適しています。

ご注意

  • 色目によって対候性は異なります。
  • 広い面積で使用した場合、色むらが目立つことがあります。
  • ご使用のモニターによって、実際の色と違って見えることがあります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カッティングシート透明色のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カッティングシート透明色
日射調整フィルム SC
カッティングシートストロング
飛散防止フィルム 虹彩現象軽減タイプ SC743HT 960mm幅×20m
粗面対応装飾用粘着フィルム テンタック
超親水フィルム
メーカー中川ケミカル中川ケミカル中川ケミカル中川ケミカル中川ケミカル中川ケミカル
通常価格35,647円-5,040円50,919円53,842円33,325円 -7,980円
通常出荷日7日目7日目7日目7日目7日目〜6日目
材質1素材:塩化ビニール樹脂表面処理:耐摩耗性ハードコート素材:塩化ビニール樹脂表面処理:耐摩耗性ハードコート塩化ビニル系樹脂PET
長さ(m)2012020--
材質2粘着剤:アクリル系基材:ポリエステル系樹脂粘着剤:アクリル系基材:ポリエステル系樹脂--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

表面保護シート・フィルム・チューブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト