ファクトリーサプライ用品技術窓口

KOD 配管職人用水平器

通常単価(税別)
10,081円
税込単価
11,089円
通常出荷日:25日目

配管工事に便利な機能を備えた職人向けの水平器です。【特長】・測定面にV溝が付いているため、パイプなどを...

詳細を確認
  • JANコード
    4993711584081
  • 質量(g)
    440.000
  • トラスココード
    128-6035
  • 全長(mm)
    450

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

HL-450M
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

HL-450Mの仕様・寸法情報

JANコード
4993711584081
質量(g)
440.000
トラスココード
128-6035
全長(mm)
450

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 25日以内

型番リスト

表示件数
型番
HL-450M
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,081円
( 11,089円 )
25日目

詳細情報

基本情報

配管工事に便利な機能を備えた職人向けの水平器です。
【特長】
・測定面にV溝が付いているため、パイプなどを安定させて測定できます。
・水平・垂直測定に加え、1/50、1/100の勾配測定も可能です。
・強力なマグネットを搭載しており、鋼管や鉄骨工事で本体を固定して作業できます。
・蓄光シートにより、暗い場所でも気泡管が数分間発光し、視認性を高めます。
・本体はアルミ合金押出材に硬化処理を施し、表面はアルマイト・クリアー塗装で仕上げられています。
【用途】
・工場設備における配管設置作業時の水平・垂直・勾配出しに。
・機械装置や架台の据え付け時のレベル調整に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

KOD 配管職人用水平器の型番HL-450Mのページです。 型番HL-450Mに関する仕様情報を記載しております。
KOD 配管職人用水平器のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
KOD 配管職人用水平器
配管職人用水平器
防水型デジタル水平器
樹脂製水平器 ぴったんこレベル
配水管芯出しレベル
“プロテクトアーマー”
メーカーアカツキ製作所アカツキ製作所アカツキ製作所アカツキ製作所アカツキ製作所アカツキ製作所
通常価格10,081円6,114円18,062円2,209円7,288円2,680円
通常出荷日25日目1日目1日目1日目4日目1日目
JANコード499371158408149937115840508887726110310499371158100449937115840364993711541190
質量(g)440.000290.00037030.000265.00080
トラスココード128-6035405-0568794-4969128-6034851-1427781-1934
全長(mm)450330----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水平器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました