ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が8型番あります。

ツバ付フランジ短管 EPDM

通常単価(税別)
4,152円~20,221円
税込単価
4,567円~22,243円
通常出荷日:5日目

ネジをフランジに変換する配管部品です。【特長】・本体はPVC製、パッキンはEPDM製です。【用途】・タ...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

規格

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
15A配管用
170.000
314-6970
1個
20A配管用
200.000
314-7045
1個
25A配管用
340.000
314-6985
1個
40A配管用
500.000
314-7022
1個
50A配管用
730.000
314-7005
1個
65A配管用
990.000
314-7013
1個
80A配管用
1080.000
314-6948
1個
100A配管用
1610.000
314-5460
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,152円
( 4,567円 )
5日目
4,152円
( 4,567円 )
5日目
5,343円
( 5,877円 )
5日目
6,735円
( 7,409円 )
5日目
7,924円
( 8,716円 )
5日目
11,232円
( 12,355円 )
5日目
13,050円
( 14,355円 )
5日目
20,221円
( 22,243円 )
5日目

詳細情報

基本情報

ネジをフランジに変換する配管部品です。
【特長】
・本体はPVC製、パッキンはEPDM製です。
【用途】
・タンクからの配管に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ツバ付フランジ短管 EPDMのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ツバ付フランジ短管 EPDM
ツバ付フランジ短管 FKM
かくはん機(フランジ付)MAF-2
ワイパー付のぞき窓【NMW】
かくはん機(フック付)MA-P
ワイパー付のぞき窓(一体型)【NMBW】
メーカースイコースイコー明治機械製作所MONOVATE(旧:日東金属工業)明治機械製作所MONOVATE(旧:日東金属工業)
通常価格4,152円-6,542円 -74,708円140,030円 -76,767円185,692円 -
通常出荷日5日目5日目6日目6日目6日目6日目
材質1本体:PVC、パッキン:EPDM本体:PVC、パッキン:FKM----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

タンク関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト