ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が8型番あります。

ツバ付フランジ短管 FKM

通常単価(税別)
6,542円~32,693円
税込単価
7,196円~35,962円
通常出荷日:5日目

ネジをフランジに変換するPVC製の配管部品シリーズです。【特長】・本体の材質はPVC、パッキンの材質は...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

規格

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
15A配管用
170.000
314-7040
1個
20A配管用
200.000
314-6984
1個
25A配管用
340.000
314-7017
1個
40A配管用
500.000
314-7020
1個
50A配管用
730.000
314-6951
1個
65A配管用
990.000
314-7035
1個
80A配管用
1080.000
314-5450
1個
100A配管用
1610.000
314-6977
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,542円
( 7,196円 )
5日目
6,870円
( 7,557円 )
5日目
8,573円
( 9,430円 )
5日目
10,288円
( 11,317円 )
5日目
12,386円
( 13,625円 )
5日目
17,873円
( 19,660円 )
5日目
21,483円
( 23,631円 )
5日目
32,693円
( 35,962円 )
5日目

詳細情報

基本情報

ネジをフランジに変換するPVC製の配管部品シリーズです。
【特長】
・本体の材質はPVC、パッキンの材質はFKMです。
【用途】
・薬液タンクや水処理設備など、ねじ込み式の取り出し口を持つタンクに、フランジ式のバルブや配管を接続するために使用します。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ツバ付フランジ短管 FKMのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ツバ付フランジ短管 FKM
ツバ付フランジ短管 EPDM
かくはん機(フランジ付)MAF-2
ワイパー付のぞき窓【NMW】
かくはん機(フック付)MA-P
ワイパー付のぞき窓(一体型)【NMBW】
メーカースイコースイコー明治機械製作所MONOVATE(旧:日東金属工業)明治機械製作所MONOVATE(旧:日東金属工業)
通常価格6,542円-4,152円 -74,708円140,030円 -76,767円185,692円 -
通常出荷日5日目5日目6日目6日目6日目6日目
材質1本体:PVC、パッキン:FKM本体:PVC、パッキン:EPDM----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

タンク関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト