ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

差替式ドライバー GTドライヴ&プラマイロング

通常単価(税別)
3,663円
税込単価
4,029円
通常出荷日:4日目

差替式ドライバー「GTドライヴ」と、プラス・マイナスビット4本組のセットシリーズです。【特長】・ビット...

詳細を確認
  • 全長が50mmよりも短いビットは使用できません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

色

最小発注数量
4989833009731
704-8668
グリーン
1個
4989833006068
704-8666
ピンク
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,663円
( 4,029円 )
4日目
3,663円
( 4,029円 )
4日目

詳細情報

基本情報

差替式ドライバー「GTドライヴ」と、プラス・マイナスビット4本組のセットシリーズです。
【特長】
・ビットはサビが発生しにくいリン酸マンガン処理が施されています。
・φ10mmの鉄芯を貫通させているため、ハンマーの衝撃をそのまま先端へ伝達できます。
・ボルスター付きで、レンチなどを使用することで高トルクの出力が可能です。
・差込み口は高精度加工によりビットとの隙間が少なく、作業時のブレを抑制します。
【用途】
・家具や家電の組み立て、日曜大工、現場での修理や整備作業に。

ご注意

  • 全長が50mmよりも短いビットは使用できません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

差替式ドライバー GTドライヴ&プラマイロングのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
差替式ドライバー GTドライヴ&プラマイロング
貫通ドライバー"ネジザウルスGTドライヴ02"
ボールグリップ差替貫通ドライバー
No.230W-2 ボールグリップ差替貫通ドライバー
No.230W-6 ボールグリップ差替貫通ドライバー
No.230W-3 ボールグリップ差替貫通ドライバー
メーカーエンジニアエンジニアベッセルベッセルベッセルベッセル
通常価格3,663円2,397円1,083円 -1,323円1,327円1,323円
通常出荷日4日目2日目1日目2日目2日目2日目
グリップ径(mm)38-----
セット内容(点)2-----
差込角(mm)6.35-----
軸長(mm)73.5-----
刃先[[+]]No.1、[[+]]No.2、[[+]]No.3、[[-]]5.5-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

貫通ドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト