ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
エスコ 引出し式収納ケース(1/4/6個)【1~6個入り】 |
|
三甲 サンボックス #10~#19 容量:5.7~46.2L |
|
ミスミ 軽量ラック 70kgタイプ NCシリーズ |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
249,366円 ( 274,303円 ) | 9日目 |
304,423円 ( 334,865円 ) | 9日目 |
266,543円 ( 293,197円 ) | 9日目 |
325,894円 ( 358,483円 ) | 9日目 |
282,492円 ( 310,741円 ) | 9日目 |
345,829円 ( 380,412円 ) | 9日目 |
302,735円 ( 333,009円 ) | 9日目 |
371,137円 ( 408,251円 ) | 9日目 |
199,370円 ( 219,307円 ) | 9日目 |
241,928円 ( 266,121円 ) | 9日目 |
218,389円 ( 240,228円 ) | 9日目 |
265,700円 ( 292,270円 ) | 9日目 |
231,576円 ( 254,734円 ) | 9日目 |
282,186円 ( 310,405円 ) | 9日目 |
274,518円 ( 301,970円 ) | 9日目 |
335,863円 ( 369,449円 ) | 9日目 |
288,015円 ( 316,817円 ) | 9日目 |
352,733円 ( 388,006円 ) | 9日目 |
305,804円 ( 336,384円 ) | 9日目 |
374,971円 ( 412,468円 ) | 9日目 |
326,047円 ( 358,652円 ) | 9日目 |
400,273円 ( 440,300円 ) | 9日目 |
224,523円 ( 246,975円 ) | 9日目 |
273,367円 ( 300,704円 ) | 9日目 |
245,073円 ( 269,580円 ) | 9日目 |
299,056円 ( 328,962円 ) | 9日目 |
256,727円 ( 282,400円 ) | 9日目 |
313,624円 ( 344,986円 ) | 9日目 |
全てのパーツがステンレスSUS304でできた、落下防止柵付きのシェルフシリーズです。
【特長】
・全てのパーツに耐食性に優れたステンレス(SUS304)を使用しています。
・棚板がフラットなソリッドタイプのため、小さな部品や埃が落ちにくい構造です。
・奥行、間口、段数など豊富なサイズバリエーションからお選びいただけます。
【用途】
・クリーンルームや研究施設、食品工場など、衛生管理や耐食性が求められる環境での部品や器具、製品の保管・整理に。
・落下防止ガードが付いているため、精密機器や壊れやすい部品などを安全に保管する棚として。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
軽中量ラック 150㎏タイプ
4.3通常価格(税別):10,325円~

トラスコ中山
L型アングル60型(60mm×40mm角・ネオグレー)
5通常価格(税別):1,269円~

トラスコ中山
L型アングル40型(40mm角・ネオグレー)
4.6通常価格(税別):848円~

ミスミ
軽中量ラック 300㎏タイプ
4.6通常価格(税別):15,270円~

ミスミ
軽量ラック 70kgタイプ NCシリーズ
4.6通常価格(税別):8,254円~

トラスコ中山
組立用ボルト・ナットセット 軽量棚用 M6×12・M6×20
4.8通常価格(税別):31円~

トラスコ中山
ステンレスアングル(40mm角 SUS430)
4.5通常価格(税別):3,176円~

ルミナス(ドウシシャ)
ルミナス クリアキャスター(ポリウレタン) 25mmポール用
4通常価格(税別):1,066円~

トラスコ中山
アーチ型 転倒防止バー アーチっち(軽量棚タイプ)
0通常価格(税別):8,510円~