17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

PACKOUT 真空マグ

通常単価(税別)
6,449円~8,861円
税込単価
7,094円~9,747円
通常出荷日:11日目

PACKOUTモジュラーシステムに連結できる、真空マグ、ボトル、および互換性のあるフタのシリーズです。...

詳細を確認

    ご注意

    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

    • 色

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 11日以内

    型番リスト

    表示件数

    高さ(mm)

    適合機種

    品名

    JANコード

    質量(g)

    トラスココード

    材質1

    色

    最小発注数量
    182
    -
    真空マグフタ付
    4573592056688
    450.000
    707-7373
    樹脂他
    レッド
    1個
    229
    -
    真空マグ
    4573592056275
    630.000
    697-1033
    -
    レッド
    1個
    229
    -
    真空マグフタ付
    4573592056299
    570.000
    697-1028
    -
    レッド
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    6,449円
    ( 7,094円 )
    11日目
    8,861円
    ( 9,747円 )
    11日目
    7,798円
    ( 8,578円 )
    11日目

    詳細情報

    基本情報

    PACKOUTモジュラーシステムに連結できる、真空マグ、ボトル、および互換性のあるフタのシリーズです。
    【特長】
    ・ひねってロックすることで、PACKOUTシリーズのツールボックスなどに取り付けられます。
    ・過酷な現場環境に適した、耐衝撃性の高いボディです。
    ・真空二重構造により、飲み物を長時間保温・保冷します。
    ・密封性の高いフタは、飲み物のこぼれを防ぎ、シリーズ内の全ての真空製品と互換性があります。
    ・食洗機に対応しており、手入れが簡単です。
    【用途】
    ・工場や建設現場などの作業現場での水分補給に。
    ・PACKOUTシステムと組み合わせて、現場間の移動時に飲み物を安全に運搬する際に。

    ご注意

    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    PACKOUT 真空マグのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    PACKOUT 真空マグ
    デュワーフラスコ 4.5L SS333 ユニバーサル型
    ステンレスジュワー瓶 Dシリーズ
    デュワーフラスコ 細口シリンダー型
    ジュワーフラスコ SSシリーズ
    ジュワーフラスコ SS□SHシリーズ
    メーカーミルウォーキー(MILWAUKEE)三商ケニスアズワンケニスケニス
    通常価格6,449円-68,401円15,326円 -54,981円 -42,274円 -41,190円 -
    通常出荷日11日目19日目4日目〜1日目7日目7日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    デュワー瓶・ジュワー瓶カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト