ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミニサイズホワイトボード 片面

通常単価(税別)
15,652円
税込単価
17,217円
通常出荷日:4日目

キャスター付きで手軽に移動できる、コンパクトなホワイトボードです。【特長】・ボード面はスチール製のため...

詳細を確認
  • タイプ
    片面
  • 奥行(mm)
    405
  • 高さ(mm)
    1301
  • 板面色
    ホワイト
  • 幅(mm)
    792
  • 枠色
    ホワイト
  • 板面外寸(mm)横
    752
  • 板面外寸(mm)縦
    600
  • JANコード
    4510391316612
  • 質量(g)
    5150.0
  • トラスココード
    177-9990
  • 材質1
    板面:スチール、ペーパーコア 板面フレーム:アルミ、合成樹脂 脚部:スチール(粉体塗装) キャスター:ナイロン ペントレー:合成樹脂
  • 材質2
    板面フレーム:アルミ、合成樹脂
  • 材質3
    脚部:スチール(粉体塗装)

ご注意

  • マーカー、イレイザーは付属しておりません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

Z-SHSWB-7560WH
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

Z-SHSWB-7560WHの仕様・寸法情報

タイプ
片面
奥行(mm)
405
高さ(mm)
1301
板面色
ホワイト
幅(mm)
792
枠色
ホワイト
板面外寸(mm)横
752
板面外寸(mm)縦
600
JANコード
4510391316612
質量(g)
5150.0
トラスココード
177-9990
材質1
板面:スチール、ペーパーコア 板面フレーム:アルミ、合成樹脂 脚部:スチール(粉体塗装) キャスター:ナイロン ペントレー:合成樹脂
材質2
板面フレーム:アルミ、合成樹脂
材質3
脚部:スチール(粉体塗装)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
Z-SHSWB-7560WH
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,652円
( 17,217円 )
4日目

詳細情報

基本情報

キャスター付きで手軽に移動できる、コンパクトなホワイトボードです。
【特長】
・ボード面はスチール製のため、マグネットを使用して資料などを掲示することができます。
【用途】
・工場や事務所内でのミーティングや、生産ラインでの工程管理、情報共有に。

ご注意

  • マーカー、イレイザーは付属しておりません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミニサイズホワイトボード 片面の型番Z-SHSWB-7560WHのページです。 型番Z-SHSWB-7560WHに関する仕様情報を記載しております。
ミニサイズホワイトボード 片面のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミニサイズホワイトボード 片面
片面ホワイトボード
ポケットマグネット 片面表示
交通構内標識 片面表示
ポスターグリップスタンド看板(屋内用)片面タイプ
片面移動ボード (スチール製ホワイトボード)
メーカーアール・エフ・ヤマカワコクヨユニットユニットTOKISEIトラスコ中山
通常価格15,652円89,363円1,051円 -11,319円 -17,764円 -37,823円 -
通常出荷日4日目25日目1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜
タイプ片面-----
奥行(mm)405-----
高さ(mm)1301-----
板面色ホワイト-----
幅(mm)792-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました