ファクトリーサプライ用品技術窓口

Holts バキューム・グリップ

通常単価(税別)
3,981円
税込単価
4,379円
通常出荷日:11日目

吸着効果で、へこみを引っ張り上げて補修するバキュームグリップです。【特長】・持ち手部はプラスチック、吸...

詳細を確認
  • 長さ(mm)
    125
  • 幅(mm)
    130
  • JANコード
    4978955039511
  • 質量(g)
    402.000
  • トラスココード
    522-8067
  • 材質1
    持ち手部:プラスチック
  • 材質2
    吸盤部分:ゴム

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

MH3951
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

MH3951の仕様・寸法情報

長さ(mm)
125
幅(mm)
130
JANコード
4978955039511
質量(g)
402.000
トラスココード
522-8067
材質1
持ち手部:プラスチック
材質2
吸盤部分:ゴム
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
MH3951
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,981円
( 4,379円 )
11日目

詳細情報

基本情報

吸着効果で、へこみを引っ張り上げて補修するバキュームグリップです。
【特長】
・持ち手部はプラスチック、吸盤部分はゴムで構成されています。
【用途】
・金属製のパネルやドアなどのへこみ修正に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Holts バキューム・グリップの型番MH3951のページです。 型番MH3951に関する仕様情報を記載しております。
Holts バキューム・グリップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Holts バキューム・グリップ
ハンド吸着盤シングルB 74482
100kg サクションリフターセット(2個組)
“サクションリフター”2つの吸着面
10Kg サクションリフター(片手作業)
“サクションリフター”片手で押し付ける
メーカーホルツシンワ測定エスコトラスコ中山エスコトラスコ中山
通常価格3,981円4,896円35,943円7,142円20,922円2,366円
通常出荷日11日目1日目1日目1日目1日目1日目
長さ(mm)125-----
幅(mm)130-----
JANコード4978955039511-----
質量(g)402.000-----
トラスココード522-8067-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吸着盤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました