ファクトリーサプライ用品技術窓口

電工ポケット SmartEdge ドライバー

通常単価(税別)
3,282円~3,860円
税込単価
3,610円~4,246円
通常出荷日:5日目

【特長】・テープによる段差がない差込口で、引っ掛かり無く工具の抜き差しが簡単です。【用途】・腰回りの充...

詳細を確認
  • 色
    黒
  • 材質1
    1680デニールポリエステルオックス(裏面ポリウレタンコーティング)
  • 材質2
    PVCボード
  • 材質3
    スチール
  • 材質4
    アクリルテープ

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

幅(mm)

質量(g)

トラスココード

奥行(mm)

高さ(mm)

最小発注数量
4992456217742
98
105
656-8264
33
250
1個
4992456217797
95
160
656-8266
60
280
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,282円
( 3,610円 )
5日目
3,860円
( 4,246円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・テープによる段差がない差込口で、引っ掛かり無く工具の抜き差しが簡単です。
【用途】
・腰回りの充電ドライバー差しに。
【材質】
・1680デニールポリエステルオックス(裏面ポリウレタンコーティング)
・PVCボード
・スチール
・アクリルテープ

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電工ポケット SmartEdge ドライバーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電工ポケット SmartEdge ドライバー
マグネット付ドライバー2本差し
マルチバッグラージ フタ付
ケーブルタイホルダー
ツールバッグ マルチバッグ
ツールバッグ 帆布製バッグ
メーカーマーベルマーベルマーベルマーベルマーベルマーベル
通常価格3,282円-2,362円5,326円2,367円 -4,618円3,307円 -
通常出荷日5日目1日目1日目1日目〜5日目5日目
色黒黒グレー黒黒・緑-
材質11680デニールポリエステルオックス(裏面ポリウレタンコーティング)生地:1600デニールポリエステル、PVCターボリン本体:ポリエステル(PE)本体、縁巻きテープ:ポリエステルポリエステル本体:6号帆布(20オンス)
材質2PVCボード外巻:ポリプロピレンフタ:ナイロンカラビナ:アルミPVCコーティング持ち手:合成皮革
材質3スチール芯材:ポリエチレンベルト:ポリプロピレン(PP)--D環:スチール
材質4アクリルテープ-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト