ファクトリーサプライ用品技術窓口

サインプレート 三面体

通常単価(税別)
5,867円
税込単価
6,454円
通常出荷日:5日目

アクリル製の三面体サインプレートです。【特長】・三面体なので、状況に応じて表示面を切り替えることができ...

詳細を確認
  • 色
    白
  • トラスココード
    359-8134
  • 表示内容
    (1面)初診の方は必ず保健証をお出し下さい(2面)本日の診療受付は終了致しました(3面)午前中の診療受付は終了j致しました
  • 横(mm)
    250
  • 厚さ(mm)
    3
  • 縦(mm)
    80
  • 材質1
    アクリル
  • JANコード
    4977720105024
  • 質量(g)
    210.000

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

UP105-2
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

UP105-2の仕様・寸法情報

色
白
トラスココード
359-8134
表示内容
(1面)初診の方は必ず保健証をお出し下さい(2面)本日の診療受付は終了致しました(3面)午前中の診療受付は終了j致しました
横(mm)
250
厚さ(mm)
3
縦(mm)
80
材質1
アクリル
JANコード
4977720105024
質量(g)
210.000
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
UP105-2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,867円
( 6,454円 )
5日目

詳細情報

基本情報

アクリル製の三面体サインプレートです。
【特長】
・三面体なので、状況に応じて表示面を切り替えることができます。
【用途】
・病院の受付での案内表示に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サインプレート 三面体の型番UP105-2のページです。 型番UP105-2に関する仕様情報を記載しております。
サインプレート 三面体のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サインプレート 三面体
サインプレート オープン・クローズ
サインプレート トイレ・一般案内
サインプレート ハイプレート
サインプレート 真鍮メッキ
サインプレート 無地板
メーカー光光光光光光
通常価格5,867円3,333円4,189円5,000円3,222円2,258円
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目4日目
色白ブラウンシルバー-ゴールド白
トラスココード359-8134-----
表示内容(1面)初診の方は必ず保健証をお出し下さい(2面)本日の診療受付は終了致しました(3面)午前中の診療受付は終了j致しました-----
横(mm)250200110400--
厚さ(mm)33111-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サインプレートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました