ファクトリーサプライ用品技術窓口

サインプレート トイレ・一般案内

通常単価(税別)
4,189円
税込単価
4,608円
通常出荷日:5日目

トイレや部屋の案内表示に使用する、ステンレス製のサインプレートシリーズです。【特長】・粘着テープ付きで...

詳細を確認
  • 色
    シルバー
  • 横(mm)
    110
  • 厚さ(mm)
    1
  • 取付仕様
    粘着テープ
  • 縦(mm)
    110
  • 材質1
    ステンレスSUS304
  • 質量(g)
    90.000

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 12 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

表示内容

JANコード

最小発注数量
346-9774
GENTLEMEN
-
1個
359-1750
LADIES
-
1個
359-3369
TOILET
4977720111315
1個
359-4913
赤矢印
-
1個
359-9633
殿様
-
1個
347-1275
姫様
-
1個
359-6550
逆三角男性
4977720111322
1個
359-3359
逆三角女性
4977720111339
1個
359-9651
男性マーク
-
1個
344-7620
女性マーク
-
1個
359-8085
女性/男性マーク
-
1個
347-1310
無地
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,189円
( 4,608円 )
5日目
4,189円
( 4,608円 )
5日目
4,189円
( 4,608円 )
5日目
4,189円
( 4,608円 )
5日目
4,189円
( 4,608円 )
5日目
4,189円
( 4,608円 )
5日目
4,189円
( 4,608円 )
5日目
4,189円
( 4,608円 )
5日目
4,189円
( 4,608円 )
5日目
4,189円
( 4,608円 )
5日目
4,189円
( 4,608円 )
5日目
4,189円
( 4,608円 )
5日目

詳細情報

基本情報

トイレや部屋の案内表示に使用する、ステンレス製のサインプレートシリーズです。
【特長】
・粘着テープ付きで、簡単に取り付けができます。
・材質はステンレス(SUS304)を使用しています。
・男女マークや文字、矢印、無地など、用途に合わせて様々な表示を選択可能です。
【用途】
・工場や事業所内のトイレ、更衣室、各部屋の場所を示す案内に。
・施設内の順路や方向指示に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サインプレート トイレ・一般案内のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サインプレート トイレ・一般案内
サインプレート 三面体
サインプレート オープン・クローズ
サインプレート ハイプレート
サインプレート 真鍮メッキ
サインプレート ステンレスヘアライン 無地
メーカー光光光光光光
通常価格4,189円5,867円3,333円5,000円3,222円2,022円 -
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
色シルバー白ブラウン-ゴールドシルバー
横(mm)110250200400--
厚さ(mm)13311-
取付仕様粘着テープ---粘着テープ粘着テープ
縦(mm)11080200600--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サインプレートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト